
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 3
BMXDDO6402K
Защита от перегрузки и перенапряжения для вторичной цепи
Защита от внешнего короткого замыкания и обратной полярности
Модульность и масштабируемость
Прочность и надежность
Общая безопасность
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
53
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот модуль дискретного выхода транзисторов является частью линейки Modicon X80, которая представляет собой предложение общих модулей ввода/вывода и связи, источников питания и стоек для Modicon M340 и Modicon M580. Данное изделие состоит из 64 выходных каналов и поставляется с напряжением 24 В постоянного тока (положительное значение). Данное изделие соответствует требованиям режима обработки "TC" (обработка для всех климатических зон) и может работать в диапазоне температур от 0°C до +60°C/32°F до 140°F. Модули modicon X80 обеспечивают единую среду для развертывания модулей ввода/вывода в архитектурах автоматизации, сокращая затраты на запасные части, их запасы, обслуживание и обучение. К типам защиты относятся защита от обратной полярности, внешняя защита от короткого замыкания, защита от перегрузки и защита от перенапряжения. Это устройство имеет степень защиты IP20 и обеспечивает среднее время наработки на отказ в 148469 часов. Этот дискретный модуль имеет вес 0,150 кг и размеры 32 x 100 x 86 мм. Этот продукт отвечает потребностям наших клиентов, начиная от интеллектуальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, потребительских товаров в упаковке, горнодобывающей промышленности и металлургии, центров обработки данных и производства электроэнергии. Данное изделие сертифицировано CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy и соответствует стандартам EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Этот модуль совместим с Modicon M340, M580 (локальный или удаленный вв/выв.) ПЛК с двумя 40-контактными соединителями. Изделие должно быть установлено в стойку и закреплено 2 винтами. Modicon X80 состоит из совместимой общей платформы модулей, которая снижает затраты на техническое обслуживание и обучение при использовании тех же запасных частей на складе, а также обеспечивает уникальное обучение для различных программируемых контроллеров автоматизации (PAC).
Серия | Modicon X80 |
---|---|
Тип продукта | Модуль дискретного вывода |
количество дискретных выходов | 64 в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
Тип дискретного выхода | Полупроводниковый |
логика дискретного выхода | Положительный |
напряжение дискретного выхода | 24 В 19...30 V пост. ток |
Ток дискретного выхода | 0.1 А |
ток на канал | 0,125 A |
---|---|
Maximum current per module | 6,4 A |
сопротивление изоляции | > 10 МОм 500 В пост. тока |
рассеиваемая мощность, Вт | 6,85 W |
время отклика на выходе | 1.2 мс |
параллельное соединение выходов | Да: максимум 3 |
типовой потребляемый ток | 160 мА в 3,3 В пост. ток |
Средняя наработка на отказ [MTBF] | 150000 гн |
тип защиты | Внешний предохранитель защита от включения с обратной полярностью защита от короткого замыкания защита от перегрузки защита от перенапряжения |
защита от перегрузки на выходе | С ограничителем тока С выключателем с электронным расцепителем 0,125 A < Id < 0,185 A |
защита от перенапряжения на выходе | С диодом Transil |
защита от короткого замыкания на выходе | С внешним предохранителем 2 А |
защита от включения с обратной полярностью | Обратно включенный диод |
порог обнаружения напряжения | < 14 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства аварийная сигнализация > 18 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства в состоянии 0 |
Maximum tungsten load | 1,2 W |
Частота коммутации | 0,5/LI² Гц |
Maximum overload time | 15 ms |
Активное сопротивление нагрузки | >= 220 Ohm |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) +индикатор 32 каналов 1 светодиод (Зеленый) Работа модуля (RUN) 1 светодиод на каждый канал (Зеленый) диагностика канала 1 светодиод (Красный) ошибка модуля (ERR) 1 светодиод (Красный) модуль вв/выв. |
Вес нетто | 0,15 kg |
Степень защиты IP | IP20 |
---|---|
Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость |
электрическая прочность изоляции | 1500 миля Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/земля 1500 миля Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/внутренние логические схемы 500 миля Постоянный ток 1 минута, между группами каналов |
Виброустойчивость | 3 gn |
Ударопрочность | 30 gn |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Температура окружающей среды | 0…60 °C |
Относительная влажность | 5…95 % в 55 °C без образования конденсата |
Рабочая высота | 0...2000 м 2000...5000 м с понижающим коэффициентом |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,800 cm |
Package 1 Width | 11,300 cm |
Package 1 Length | 11,300 cm |
Вес упаковки | 180,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,085 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
53
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
E9e954e9-6f86-4d0f-b61c-767620a2bb40
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Modules Mounted on Racks
Dimensions
(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.
Rack references | a in mm | a in in. |
---|---|---|
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |
Connecting the Module
Output Circuit Diagram
Module Connection
(1) pre-actuator
(2) fuse: fast blow fuse of 2 A for each 16-channel group
power supply 24 VDC
PPS pre-actuator power supply
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.