
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

BMXFCC1003
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие является частью линейки Modicon X80, общей платформы модулей для программируемых контроллеров автоматизации (PAC) Modicon M580 и M340. Данный шнур является принадлежностью модуля ввода/вывода. Длина этого кабеля составляет 10 м. Modicon X80 обеспечивает единую среду для развертывания модулей ввода/вывода в архитектурах автоматизации, сокращая запасные части, расходы на техническое обслуживание и обучение. Он оснащен 40-контактным соединителем и двумя разъемами HE10 для электрического подключения. Он весит три килограмма. Этот продукт отвечает потребностям наших клиентов, начиная от интеллектуальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, потребительских товаров в упаковке, горнодобывающей промышленности и металлургии, центров обработки данных и производства электроэнергии. Этот шнур совместим с клеммными блоками Telefast Advantys ABE7 и модулями ввода/вывода с 40-контактными соединителями. Modicon X80 состоит из совместимой общей платформы модулей, которая снижает затраты на техническое обслуживание и обучение при использовании тех же запасных частей на складе, а также обеспечивает уникальное обучение для различных программируемых контроллеров автоматизации (PAC). Modicon X80 обеспечивает единую среду для развертывания модулей ввода/вывода в архитектурах автоматизации, сокращая запасные части, расходы на техническое обслуживание и обучение.
Серия | Modicon X80 |
---|---|
Тип аксессуара/отдельной детали | Готовый шнур |
наименование аксессуара/отдельной детали | Готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 |
Назначение аксессуара/отдельной детали | Для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями |
количество кабелей | 2 |
электрическое соединение | 1 разъем 40 каналов 2 разъема HE10 |
Длина | 10 m |
Общее количество проводов | 40 |
---|---|
сечение провода | 0,324 mm² |
Вес нетто | 3 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,000 cm |
Package 1 Width | 26,000 cm |
Package 1 Length | 26,000 cm |
Вес упаковки | 2,856 kg |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,900 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 32 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 107,616 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.