
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

BMXFCC103
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот предварительно собранный шнур входит в состав модулей Modicon X80. Он совместим с 32-канальными модулями ввода/вывода. Он обеспечивает подключение между входами/выходами модулей с 40-контактными соединителями для быстрого подключения Modicon Telefast ABE7. Modicon X80 обеспечивает единую среду для развертывания модулей ввода/вывода в архитектурах автоматизации, сокращая запасные части, расходы на техническое обслуживание и обучение. Этот продукт отвечает потребностям наших клиентов, начиная от интеллектуальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, потребительских товаров в упаковке, горнодобывающей промышленности и металлургии, центров обработки данных и производства электроэнергии. Modicon X80 состоит из совместимой общей платформы модулей, которая снижает затраты на техническое обслуживание и обучение при использовании тех же запасных частей на складе, а также обеспечивает уникальное обучение для различных программируемых контроллеров автоматизации (PAC). Modicon X80 обеспечивает единую среду для развертывания модулей ввода/вывода в архитектурах автоматизации, сокращая запасные части, расходы на техническое обслуживание и обучение.
Серия | Modicon X80 |
---|---|
Тип аксессуара/отдельной детали | Готовый шнур |
наименование аксессуара/отдельной детали | Готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 |
Назначение аксессуара/отдельной детали | Для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями |
количество кабелей | 2 |
электрическое соединение | 1 разъем 40 каналов 2 разъема HE10 |
Длина | 1 m |
Общее количество проводов | 40 |
---|---|
сечение провода | 0,324 mm² |
Вес нетто | 0,35 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,500 cm |
Package 1 Width | 22,000 cm |
Package 1 Length | 24,000 cm |
Вес упаковки | 348,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 9 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,422 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 63,252 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.