
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 3
BMXP342000
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
94
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Платформа автоматизации Modicon M340 |
---|---|
Тип продукта | Процессорный модуль |
Кол-во стоек | 1 |
Количество слотов | 11 |
возможности процессора по дискретному вв/выв. | 1024 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
возможности процессора по аналоговому вв/выв. | 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси 66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
Кол-во приложений определенного канала | 36 |
контроль | Счетчики диагностики Modbus Счетчики событий Modbus |
Каналы управления | Программируемые циклы |
---|---|
тип встроенных клемм | Последов. канал без развязки RJ45 символьный режим, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS232C, режим передачи: 2 экранированных витых пары в 0,3...19,2 Кбит/с полный дуплекс Последов. канал без развязки RJ45 символьный режим, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс Последов. канал без развязки RJ45, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS232C, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс Последов. канал без развязки RJ45, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс USB порт в 12 Mbit/s |
Процессор модуля связи | 2 модуль связи Ethernet 4 модуль с AS-интерфейсом |
кол-во устройств в сегменте | 0…32 (символьный режим) 0…32 (Modbus) |
кол-во устройств | 2 двухточечный символьный режим 2 двухточечный Modbus |
длина шины | 0…10 m последов. канал без развязки символьный режим сегмент 0…10 m последов. канал без развязки Modbus сегмент 0…1000 m гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент 0…1000 m гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент 0…15 m символьный режим двухточечный 0…15 m Modbus двухточечный |
Maximum tap links length | <15 m последов. канал без развязки символьный режим сегмент <15 m последов. канал без развязки Modbus сегмент <40 m гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент <40 m гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент |
кол-во адресов | 0…248 для символьный режим 0…248 для Modbus |
запросы | 1 Кбайт данных на каждый запрос символьный режим 252 байт данных на запрос RTU Modbus 504 байт данных на запрос ASCII Modbus |
параметр управления | Один CRC 16 в каждом кадре (RTU) Modbus Один LRC в каждом кадре (RTU) символьный режим Один LRC в каждом кадре (RTU) Modbus |
описание памяти | Встроенное ОЗУ 4096 Кбайт Встроенное ОЗУ 256 Кбайт данные Встроенное ОЗУ 3584 кБ программы, константы и символы Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) резервное копирование программ, констант, символов и данных |
макс. размер областей объектов | 128 kB нелокализованные внутренние данные 16250 %Mi локализованные внутренние биты 32464 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные 32760 слов констант %KWi локализованные внутренние данные |
используемый по умолчанию размер областей объектов | 128 слов констант %KWi локализованные внутренние данные 256 %Mi локализованные внутренние биты 512 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные |
Структура приложения | 1 циклическая/периодическая управляющая задача 1 периодическая быстрая задача Нет вспом. задачи 32 задач обработки событий |
Execution time per instruction | 0.18 µs булево 0.26 µs слова двойной длины 0.38 µs одно слово 1.74 µs с плавающей запятой |
Кол-во инструкций в мс | 4,2 Кинструкций/мс 65 % логических + 35 % арифметических с фикс. запятой 5,4 Кинструкций/мс 100 % логический |
накладные расходы системы | 0,2 ms для быстрая задача 1,05 ms для управляющая задача |
Потребляемый ток | 72 мА в 24 В постоянный ток |
Источник питания | Внутреннее электропитание через шасси |
Маркировка | СЕ |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) процессор работает (RUN) 1 светодиод (Красный) отказ модуля вводв/вывода (I/O) 1 светодиод (Красный) отказ карты памяти (CARD ERR) 1 светодиод (Красный) ошибка процессора или системы (ERR) 1 светодиод (желтый) передача информации по шине Modbus (USER COM) |
Вес нетто | 0,2 kg |
Температура окружающей среды | 0…60 °C |
---|---|
Относительная влажность | 10…95 % без образования конденсата |
Степень защиты IP | IP20 |
Защитное исполнение | TC |
Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость |
сертификация | CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy |
стандарты | EN 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G |
Характеристики окружающей среды | Опасная зона класс I деление 2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,5 cm |
Package 1 Width | 11,0 cm |
Package 1 Length | 11,5 cm |
Вес упаковки | 240,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 3,915 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
94
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Modules Mounted on Racks
Dimensions
(1)
With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2)
With FCN connector.
(3)
On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.
Rack references | a in mm | a in in. |
---|---|---|
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.