
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 3
BMXP342020H
M340 служит в качестве универсального центрального процессора
Решение "plug-and-work"
Сокращение времени запуска
Повышенная надежность и ремонтопригодность сети
Снижение общей стоимости владения
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
119
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот модуль процессора является частью линейки Modicon M340, представляющей собой предложение программируемых контроллеров автоматизации (PAC). Он предлагает максимальную конфигурацию из 4 стоек, 36 каналов для конкретных приложений и 11 слотов. Это процессорный модуль с потребляемым током 92 мА при 24 В пост. тока, работает с внутренним источником питания. Это износоустойчивое изделие может использоваться в более жестких условиях эксплуатации в расширенном температурном диапазоне от -25 до +70 °C. Интерфейсы модулей процессора связи - это 2 модуля Ethernet и 4 модуля AS-Interface. Он поставляется с картой памяти для резервирования программ, констант, символов и данных. Это изделие с классом защиты IP20. В модуле установлено 1024 многостоечных процессора, 704 процессора дискретного ввода/вывода в конфигурации с одной стойкой и 256 многостоечных процессоров аналогового ввода/вывода в конфигурации с 66 одностоечными конфигурациями. Он поддерживает 256 кб данных, 4096 кб, 3584 кб внутренней памяти программы. Он весит 0,205 кг. Они подходят для использования в обрабатывающей промышленности, возобновляемых источниках энергии, водоснабжении, цементной промышленности, производстве, инфраструктуре и оборудовании. Этот продукт сертифицирован CE. Он соответствует стандартам EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 и EN 61010-2-201. Этот модуль процессора совместим с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) Modicon M340. Он поставляется с картой памяти (BMXRMS008MP) для резервного копирования программ, констант, символов и данных, объемом внутренней оперативной памяти 4096 kB, объемом внутренней оперативной памяти 256 kB данных, объемом внутренней оперативной памяти 3584 kB программных констант и символов. Modicon M340 компактной формы обеспечивает гибкость в монтажной коробке и интегрированные функции. Он лежит в основе процесса и обеспечивает вас решениями "plug and work" как для устройств Schneider Electric, так и для устройств сторонних производителей.
Серия | Платформа автоматизации Modicon M340 |
---|---|
Тип продукта | Процессорный модуль |
Специальная область применения продукта | Для работы в сложных условиях |
Концепция | Transparent Ready CANopen |
Кол-во стоек | 4 |
Количество слотов | 11 |
возможности процессора по дискретному вв/выв. | 1024 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси 704 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
возможности процессора по аналоговому вв/выв. | 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси 66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
Кол-во приложений определенного канала | 36 |
контроль | Счетчики диагностики Modbus Счетчики событий Modbus |
Каналы управления | Программируемые циклы |
---|---|
тип встроенных клемм | Последов. канал без развязки RJ45 символьный режим, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS232C, режим передачи: 2 экранированных витых пары в 0,3...19,2 Кбит/с полный дуплекс Последов. канал без развязки RJ45 символьный режим, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс Последов. канал без развязки RJ45, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS232C, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс Последов. канал без развязки RJ45, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс USB порт в 12 Mbit/s Ethernet TCP/IP RJ45, режим передачи: 1 витая пара в 10, 100 Мбит/с |
Процессор модуля связи | 2 модуль связи Ethernet 4 модуль с AS-интерфейсом |
embedded communication service | Управление полосой пропускания, Ethernet TCP/IP Data Editor, Ethernet TCP/IP Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP, Ethernet TCP/IP Rack Viewer, Ethernet TCP/IP Администратор сети SNMP, Ethernet TCP/IP |
Порт Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
кол-во устройств в сегменте | 0…32 (символьный режим) 0…32 (Modbus) |
кол-во устройств | 2 двухточечный символьный режим 2 двухточечный Modbus |
длина шины | 0…10 m последов. канал без развязки символьный режим сегмент 0…10 m последов. канал без развязки Modbus сегмент 0…1000 m гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент 0…1000 m гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент 0…15 m символьный режим двухточечный 0…15 m Modbus двухточечный |
Maximum tap links length | <15 m последов. канал без развязки символьный режим сегмент <15 m последов. канал без развязки Modbus сегмент <40 m гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент <40 m гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент |
кол-во адресов | 0…248 для символьный режим 0…248 для Modbus |
запросы | 1 Кбайт данных на каждый запрос символьный режим 252 байт данных на запрос RTU Modbus 504 байт данных на запрос ASCII Modbus |
параметр управления | Один CRC 16 в каждом кадре (RTU) Modbus Один LRC в каждом кадре (RTU) символьный режим Один LRC в каждом кадре (RTU) Modbus |
описание памяти | Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) резервное копирование программ, констант, символов и данных Встроенное ОЗУ 4096 Кбайт Встроенное ОЗУ 256 Кбайт данные Встроенное ОЗУ 3584 кБ программы, константы и символы Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) активация стандартного web сервера, класс B10 |
макс. размер областей объектов | 256 kB нелокализованные внутренние данные 32634 %Mi локализованные внутренние биты |
используемый по умолчанию размер областей объектов | 1024 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные 256 слов констант %KWi локализованные внутренние данные 512 %Mi локализованные внутренние биты |
Структура приложения | 64 задачи обработки событий 1 периодическая быстрая задача Нет вспом. задачи 1 циклическая/периодическая управляющая задача |
Execution time per instruction | 0.12 µs булево 0.17 µs слова двойной длины 0.25 µs одно слово 1.16 µs с плавающей запятой |
Кол-во инструкций в мс | 6,4 Кинструкций/мс 65 % логических + 35 % арифметических с фикс. запятой 8,1 Кинструкций/мс 100 % логический |
накладные расходы системы | 0,13 ms для быстрая задача 0,7 ms для управляющая задача |
Потребляемый ток | 95 мА в 24 В постоянный ток |
Источник питания | Внутреннее электропитание через шасси |
Маркировка | СЕ |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) передача информации по сети Ethernet (ETH ACT) 1 светодиод (Зеленый) процессор работает (RUN) 1 светодиод (Зеленый) состояние сети Ethernet (ETH STS) 1 светодиод (Красный) скорость передачи данных (ETH 100) 1 светодиод (Красный) отказ модуля вводв/вывода (I/O) 1 светодиод (Красный) отказ карты памяти (CARD ERR) 1 светодиод (Красный) ошибка процессора или системы (ERR) 1 светодиод (желтый) передача информации по шине Modbus (USER COM) |
Вес нетто | 0,205 kg |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
---|---|
Относительная влажность | 10…95 % без образования конденсата |
Степень защиты IP | IP20 |
Защитное исполнение | Защитное конформное покрытие |
Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/34/EU -директива ATEX |
сертификация | CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22 |
стандарты | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/МЭК 60079-0 |
Характеристики окружающей среды | Gas resistant class Gx в соответствии с ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Пыленепроницаемый class 3S4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Salt resistant уровень 2 в соответствии с IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Опасная зона класс I деление 2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,600 cm |
Package 1 Width | 11,700 cm |
Package 1 Length | 12,000 cm |
Вес упаковки | 255,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,033 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
119
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Modules Mounted on Racks
Dimensions
(1)
With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2)
With FCN connector.
(3)
On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.
Rack references | a in mm | a in in. |
---|---|---|
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.