
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 3
BMXP3420302H
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
162
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Платформа автоматизации Modicon M340 |
---|---|
Тип продукта | Процессорный модуль |
Специальная область применения продукта | Для работы в сложных условиях |
Концепция | CANopen Transparent Ready |
Кол-во стоек | 4 |
Количество слотов | 11 |
возможности процессора по дискретному вв/выв. | 1024 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси 704 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
возможности процессора по аналоговому вв/выв. | 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси 66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
Кол-во приложений определенного канала | 36 |
Каналы управления | Программируемые циклы |
---|---|
управление перемещением | Независимая ось CANopen |
тип встроенных клемм | USB порт в 12 Mbit/s Ведущая шина CANopen SUB-D 9, режим передачи: 2 экранированных витых пары в 20 kbit/s...1 Mbit/s Ethernet TCP/IP RJ45, режим передачи: 1 витая пара в 10, 100 Мбит/с |
Процессор модуля связи | 2 модуль связи Ethernet 4 модуль с AS-интерфейсом |
embedded communication service | Управление сетью (MT) CANopen PDO (Объекты данных процесса) CANopen Объект сервисных данных (SDO) CANopen Специальные функции (SYNC, EMCY, TIME) CANopen Управление полосой пропускания, Ethernet TCP/IP Data Editor, Ethernet TCP/IP Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP, Ethernet TCP/IP Rack Viewer, Ethernet TCP/IP Администратор сети SNMP, Ethernet TCP/IP |
Порт Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
скорость передачи | 1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m 125 kbit/s 0…500 m 0…10 m 20 kbit/s 0…2500 m 0…300 m 250 kbit/s 0…250 m 0…10 m 50 kbit/s 0…1000 m 0…120 m 500 kbit/s 0…100 m 0…10 m 800 kbit/s 0…40 m 0…6 m |
тип шины | CANopen M20 DS 301 V4.02 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA CANopen M20 DS 303-2 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA CANopen M20 DS 405 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA |
кол-во ведомых | 63 CANopen |
кол-во устройств в сегменте | 0…16 для <205 m (CANopen) 0…32 для <185 m (CANopen) 0…64 для <160 m (CANopen) |
описание памяти | Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) резервное копирование программ, констант, символов и данных Встроенное ОЗУ 4096 Кбайт Встроенное ОЗУ 256 Кбайт данные Встроенное ОЗУ 3584 кБ программы, константы и символы Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) активация стандартного web сервера, класс B10 |
макс. размер областей объектов | 256 kB нелокализованные внутренние данные 32634 %Mi локализованные внутренние биты |
используемый по умолчанию размер областей объектов | 1024 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные 256 слов констант %KWi локализованные внутренние данные 512 %Mi локализованные внутренние биты |
Структура приложения | 1 периодическая быстрая задача Нет вспом. задачи 1 циклическая/периодическая управляющая задача 64 задачи обработки событий |
Execution time per instruction | 0.12 µs булево 0.17 µs слова двойной длины 0.25 µs одно слово 1.16 µs с плавающей запятой |
Кол-во инструкций в мс | 6,4 Кинструкций/мс 65 % логических + 35 % арифметических с фикс. запятой 8,1 Кинструкций/мс 100 % логический |
накладные расходы системы | 0,13 ms для быстрая задача 0,7 ms для управляющая задача |
Потребляемый ток | 135 мА в 24 В постоянный ток |
Источник питания | Внутреннее электропитание через шасси |
Маркировка | СЕ |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) передача информации по сети Ethernet (ETH ACT) 1 светодиод (Зеленый) рабочее состояние встроенной в машину/инсталляционной шины (CAN RUN) 1 светодиод (Зеленый) процессор работает (RUN) 1 светодиод (Зеленый) состояние сети Ethernet (ETH STS) 1 светодиод (Красный) скорость передачи данных (ETH 100) 1 светодиод (Красный) отказ модуля вводв/вывода (I/O) 1 светодиод (Красный) отказ встроенной в машину/инсталляционной шины (CAN ERR) 1 светодиод (Красный) отказ карты памяти (CARD ERR) 1 светодиод (Красный) ошибка процессора или системы (ERR) 1 светодиод (желтый) передача информации по шине Modbus (USER COM) |
Вес нетто | 0,215 kg |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
---|---|
Относительная влажность | 10…95 % без образования конденсата |
Степень защиты IP | IP20 |
Защитное исполнение | Защитное конформное покрытие |
Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/34/EU -директива ATEX |
сертификация | CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22 |
стандарты | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/МЭК 60079-0 |
Характеристики окружающей среды | Gas resistant class Gx в соответствии с ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Пыленепроницаемый class 3S4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Salt resistant уровень 2 в соответствии с IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Опасная зона класс I деление 2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,500 cm |
Package 1 Width | 11,000 cm |
Package 1 Length | 12,000 cm |
Вес упаковки | 259,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,245 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
162
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Modules Mounted on Racks
Dimensions
(1)
With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2)
With FCN connector.
(3)
On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.
Rack references | a in mm | a in in. |
---|---|---|
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.