
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

BMXRMS004GPF
Решение "plug-and-work"
Сокращение времени запуска
Повышенная надежность и ремонтопригодность сети
Снижение общей стоимости владения
Снижение общей стоимости владения
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Эта SD-карта является частью серии Modicon M580, представляет собой предложение программируемых контроллеров автоматизации (PAC) и программируемых логических контроллеров безопасности (ПЛК) со встроенной сетью Ethernet. Эта карта памяти SD является дополнительным оборудованием для процессора M580. Он разработан с объемом памяти хранения данных 4 ГБ и приложений экономии 64 МБ. Это прочное, высококачественное изделие, основанное на новейших инновационных технологиях. Срок хранения данных составляет 10 лет. Он предлагает 100000 циклов записи. Он весит 0,002 кг. Они подходят для средних и крупных процессов. Эта карта памяти совместима с Modicon M580 BMEP58. SD-карта вставляется в передний слот, оснащенный защитной дверцей. Преимущества Modicon M580 включают в себя сокращение времени выхода на рынок, повышение надежности и устойчивости, повышение производительности с высокой производительностью и повышение операционной рентабельности за счет улучшения доступа к данным.
Серия | Modicon M580 |
---|---|
Тип аксессуара/отдельной детали | Карта памяти |
Совместимость продукта | BMEP58... |
---|---|
размер памяти | 4 Гбайт 64 Мбайт сохранение приложения 3.93 ГБ архивные данные |
количество циклов записи | 100000 |
время сохранения данных | 10 year(s) |
Вес нетто | 0,002 kg |
Температура окружающей среды | -40…85 °C |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,500 cm |
Package 1 Width | 12,000 cm |
Package 1 Length | 14,000 cm |
Вес упаковки | 27,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,004 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.