Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Кабельный стяжной ремешок 100Х2.5 ЧЕРН.

BMXXCAUSBH045

Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Этот кабель является частью линейки Modicon M340, представляет собой предложение PAC среднего диапазона для управления промышленными процессами и инфраструктурой. Кабель комплектуется одним штырьковым соединителем USB типа mini-B на стороне ПК и одним соединителем USB типа A на другой стороне. Длина этого кабеля составляет 4,5 м. Этот кабель используется для подключения порта USB mini B на PAC к порту USB ПК. Он оснащен разъемом USB типа A и разъемом mini B USB (на стороне процессора M340) для электрического подключения. Он весит 0,11 кг. Она используется для передачи конфигурации с ПК на сервопривод Lexium 16. Этот кабель совместим с моделями Harmony GTO и подходит для платформы автоматизации Modicon M340. Комбинации сервоприводов Easy Lexium 16 и серводвигателей BCH16 специально разработаны для простой интеграции и ввода в эксплуатацию Вашего оборудования. Комбинации сервопривода Easy Lexium 16 и серводвигателя BCH16 обеспечивают необходимый уровень производительности для большинства простых машин управления движением.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияПлатформа автоматизации Modicon M340
Категория - аксессуар/отдельная детальСоединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной деталиШнур "порт терминала/USB"
Назначение аксессуара/отдельной деталиПК-терминал
Графический терминал XBTGT, XBTGK, XBTGTW
Совместимость серий продуктаHarmony GTO
Длина4,5 m
Дополнительные характеристики
электрическое соединение1 разъем USB типа A
1 разъем мини B USB (процессор M340)
Вес нетто0,11 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height4,500 cm
Package 1 Width7,000 cm
Package 1 Length17,000 cm
Вес упаковки115,000 g
Unit Type of Package 2S03
Number of Units in Package 2100
Package 2 Height30,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight12,370 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.