
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

C080N320FM
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
555
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
56
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NS new generation |
Серия | ComPacT NS630b...1600 new generation |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Number of poles | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 800 A в 50 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория B |
Отключающая способность | 85 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 kA Icu в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Отключающая способность | N 50 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | Micrologic 2.0 |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LI |
Тип управления | Управляемый вручную |
Исполнение монтажа | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ics] рабочая отключающая способность | 50 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 kA в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 19,2 kA 1 с в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 10000 циклы |
Электрическая износостойкость | 2000 циклы в 690 В In 4000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 440 В In 6000 циклы в 440 В In/2 |
Потери мощности | 15 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 70 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) I : for мгновенная защита от короткого замыкания |
Номинальный ток расцепителя | 800 A в 50 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 регулируемых настроек |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,4...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | 9 регулируемых настроек |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 12,5…600 s в 1,5 x Ir 0,5…24 s в 6 x Ir 0,7…16,6 s в 7,2 x Ir |
Тепловая память | 20 минут |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Регулируемый |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1,5...10 x Ir |
Защита от замыкания на землю | Без |
Логическая селективность ZSI | Без |
Вспомогательные контакты | 1 НО/НЗ |
Локальная индикация | 4 светодиода (красный) for индикация аварии 1 светодиод (желтый) for Перегрузка |
Width (W) | 210 mm |
Height (H) | 327 mm |
Depth (D) | 147 mm |
Вес нетто | 14 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | IECEE CB Scheme |
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to EN 50102 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 30,000 cm |
Package 1 Width | 40,000 cm |
Package 1 Length | 60,000 cm |
Вес упаковки | 12,506 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
555
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
56
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.