
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

C100N420FM
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
749
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NS new generation |
Серия | ComPacT NS630b...1600 new generation |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Number of poles | 4P |
Описание защищенных полюсов | 4d |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 1000 A в 50 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория B |
Отключающая способность | 85 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 kA Icu в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Отключающая способность | N 50 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | Micrologic 2.0 |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LI |
Тип управления | Управляемый вручную |
Исполнение монтажа | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ics] рабочая отключающая способность | 50 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 kA в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 19,2 kA 1 с в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 10000 циклы |
Электрическая износостойкость | 2000 циклы в 690 В In 4000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 440 В In 6000 циклы в 440 В In/2 |
Потери мощности | 22 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 70 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) I : for мгновенная защита от короткого замыкания |
Номинальный ток расцепителя | 1000 A в 50 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 регулируемых настроек |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,4...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | 9 регулируемых настроек |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 12,5…600 s в 1,5 x Ir 0,5…24 s в 6 x Ir 0,7…16,6 s в 7,2 x Ir |
Тепловая память | 20 минут |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Регулируемый |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1,5...10 x Ir |
Защита от замыкания на землю | Без |
Уставка защиты нейтрали | Нет защиты (3d) 0,5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4d) |
Логическая селективность ZSI | Без |
Вспомогательные контакты | 1 НО/НЗ |
Локальная индикация | 4 светодиода (красный) for индикация аварии 1 светодиод (желтый) for Перегрузка |
Width (W) | 280 mm |
Height (H) | 327 mm |
Depth (D) | 147 mm |
Вес нетто | 18 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | IECEE CB Scheme |
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to EN 50102 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 30,000 cm |
Package 1 Width | 40,000 cm |
Package 1 Length | 60,000 cm |
Вес упаковки | 15,749 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
749
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.