
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C10N3TM016
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Зеленый фирменный стиль Schneider Electric для всей серии ComPacT.
Ожидаемое сокращение времени на проводку до 40% для сборщиков щитов.
Удобство установки благодаря новому эргономичному дизайну передней панели.
Будьте уверены, что все вспомогательные устройства правильно установлены и номинал катушки корректный.
Новая эргономичная рукоятка для облегчения ручного управления автоматическим выключателем.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
61
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
54
Возврат
Нет
ComPacT NSX100N - это фиксированный автоматический выключатель 3P 3d, разработанный для оптимизации пространства и отключающей способности. Это оптимальный выбор для всех стандартных и специфических применений. Отключающая способность (Icu) равна 50 кА rms при напряжении 415 В переменного тока 50/60 Гц. Рабочее напряжение 690 В переменного тока 50/60 Гц. Этот продукт содержит термомагнитный расцепитель (TMD) с номиналом 16 А. Расцепитель TMD обеспечивает регулируемую тепловую защиту от перегрузки и фиксированную магнитную защиту. Эта 3-полюсная версия (105mm x 161mm x 86mm) поставляется с различными дополнительными функциями и аксессуарами. Соответствует международным стандартам (IEC 60947), CCC, EAC и морским спецификациям. ComPacT NSX100N является частью архитектуры Schneider Electric EcoStruxure Power.
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSX |
Краткое название устройства | NSX100N |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 16 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 90 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 kA Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 50 kA Icu в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 10 kA Icu в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 |
Исполнение по отключающей способности | N 50 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Защитные функции блока управления | LI |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 90 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 50000 циклы |
Электрическая износостойкость | 50000 циклы в 440 В In/2 30000 циклы в 440 В In 20000 циклы в 690 В In/2 10000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2,92 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 35 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (тепловая) I : for защита от короткого замыкания (электромагнитная) |
Номинальный ток расцепителя | 16 A в 40 °C |
[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | Регулируемый |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 120…400 s в 1,5 x In 15 s в 6 x Ir |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Фиксированный |
[Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 190 A |
Защита от замыкания на землю | Без |
Количество гнезд для дополнительных аксесс | 5 разъемы |
Ширина | 105 mm |
Высота | 161 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 2,05 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,200 cm |
Package 1 Width | 11,500 cm |
Package 1 Length | 19,400 cm |
Вес упаковки | 1,830 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 13,182 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
61
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
54
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.