
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C11E44V100L
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
101
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSXm |
Краткое название устройства | NSXm 160E |
Тип продукта | Автоматический выключатель утечки на землю |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 4P |
Описание защищенных полюсов | 4d |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 100 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 25 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 16 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Performance level | E 16 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | Micrologic 4.1 |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LSoIR |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 25 kA в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 16 kA в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы в 440 В In/2 10000 циклы в 440 В In 10000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 4,8 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Connection terminals | 1 клемма Everlink 2,5…70 mm², крученый многожильный медь 1 клемма Everlink 2,5…95 mm², жесткий или гибкий алюминий/медь |
Межполюсный шаг | 35 mm с расширителями полюсов 27 mm без расширителей полюсов |
Шаг 9 мм | 12 модуль |
Номинальный ток расцепителя | 100 A в 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 регулируемых настроек |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 40...100 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 200 s в 1,5 x Ir 8 s в 6 x Ir 5 s в 7,2 x Ir |
Neutral protection settings | 1 x Ir (4d) |
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | 9 регулируемых настроек |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Фиксированный |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Фиксированный |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1500 A |
Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
Класс защиты от тока утечки | Класс А Класс АС |
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn | Регулируемый |
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range | 30 мА 100 мА 300 мА 500 мА 1 A 3 A 5 A |
Чувствительность по току утечки | 30 мА для класс А 100 мА для класс А 300 мА для класс А 500 мА для класс А 1 A для класс А 30 мА для класс АС 100 мА для класс АС 300 мА для класс АС 500 мА для класс АС 1 A для класс АС 3 A для класс АС 5 A для класс АС |
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt | Регулируемый |
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range | 0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1000 ms |
Number of slots for electrical auxiliaries | 1 разъемы для контакт состояния OF 1 разъемы для контакт аварийного отключения SD 1 разъемы для расцепитель напряжения MN или MX |
Локальная индикация | Индикатор (зеленый) for наличие вспомогательных контактов |
Width (W) | 108 mm |
Height (H) | 144 mm |
Depth (D) | 80 mm |
Вес нетто | 1,63 kg |
Цвет | Серый (RAL 7016) |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | IV |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 2000 м без ухудшения рабочих характеристик 5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 15,000 cm |
Package 1 Width | 13,000 cm |
Package 1 Length | 19,000 cm |
Вес упаковки | 1,787 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,550 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
101
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Af3d4202-1697-430d-83ec-d7a972ac0ddb
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.