
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C11E4TM100L
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
155
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSXm |
Краткое название устройства | NSXm 160E |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 4P |
Описание защищенных полюсов | 4d |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 100 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 25 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 16 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Performance level | E 16 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Защитные функции блока управления | LI |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 25 kA в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 16 kA в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы в 440 В In/2 10000 циклы в 440 В In 10000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 7,5 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Connection terminals | 1 клемма Everlink 2,5…95 mm², жесткий или гибкий алюминий/медь 1 клемма Everlink 2,5…70 mm², гибкий медь |
Межполюсный шаг | 35 mm с расширителями полюсов 27 mm без расширителей полюсов |
Шаг 9 мм | 12 модуль |
Номинальный ток расцепителя | 100 A в 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Регулируемый |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
Neutral protection settings | 1 x Ir (4d) |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Фиксированный |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1250 A |
Защита от замыкания на землю | Без |
Number of slots for electrical auxiliaries | 1 разъемы для контакт состояния OF 1 разъемы для контакт аварийного отключения SD 1 разъемы для расцепитель напряжения MN или MX |
Локальная индикация | Индикатор (зеленый) for наличие вспомогательных контактов |
Width (W) | 108 mm |
Height (H) | 137 mm |
Depth (D) | 80 mm |
Вес нетто | 1,42 kg |
Цвет | Серый (RAL 7016) |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 2000 м без ухудшения рабочих характеристик 5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 12,000 cm |
Package 1 Width | 11,500 cm |
Package 1 Length | 21,000 cm |
Вес упаковки | 1,526 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,674 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
155
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.