
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C25B34V100
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
86
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSX |
Краткое название устройства | NSX250B |
Тип продукта | Автоматический выключатель утечки на землю |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 100 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 40 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Исполнение по отключающей способности | B 25 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | Micrologic 4.2 |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LSoIR |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 40 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы в 440 В In/2 10000 циклы в 440 В In 10000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 25 W N 25 W L1 и L3 20,6 W L2 |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 35 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) So : for защита от короткого замыкания с фиксированной выдержк I : for мгновенная защита от короткого замыкания R : for защита от утечки тока |
Номинальный ток расцепителя | 100 A в 40 °C |
[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | 9 регулируемых настроек |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 40...100 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 400 s в 1,5 x Ir 16 s в 6 x Ir 11 s в 7,2 x Ir |
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
[Isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | Регулируемый |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Фиксированный |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Фиксированный |
[Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 1500 A |
Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
Класс защиты от тока утечки | Класс А |
[IΔn] регулируемая уставка защиты от токов ут | Регулируемый |
[IΔn] диапазон регулирования уставки защиты | 30 мА 100 мА 300 мА 500 мА 1 A 3 A 5 A |
Специальный режим защиты от утечки | OFF повотороным переключателем IΔn |
[Δt] регулируемая выдержка времени защиты от | Регулируемый |
[Δt] диапазон регулирования выдержки времен | 0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1 s |
Логическая селективность ZSI | Без |
Количество гнезд для дополнительных аксесс | 5 разъемы |
Локальная индикация | Мигающий светодиод (зеленый) for готов к использованию Светодиод "105 % Ir" (красный) for Перегрузка Светодиод "90 % Ir" (желтый) for Перегрузка |
Ширина | 105 mm |
Высота | 161 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 2,4 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | IV |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14 cm |
Package 1 Width | 11,5 cm |
Package 1 Length | 19 cm |
Вес упаковки | 2,38 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 19,04 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
86
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
1cc6e020-e2e4-4d89-9339-61a460082111
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Longer
Возможность обновления
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.