
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C25B3TM200
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Зеленый фирменный стиль Schneider Electric для всей серии ComPacT.
Ожидаемое сокращение времени на проводку до 40% для сборщиков щитов.
Удобство установки благодаря новому эргономичному дизайну передней панели.
Будьте уверены, что все вспомогательные устройства правильно установлены и номинал катушки корректный.
Новая эргономичная рукоятка для облегчения ручного управления автоматическим выключателем.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
267
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
ComPacT NSX250B - это фиксированный автоматический выключатель 3P 3d, разработанный для оптимизации пространства и отключающей способности. Это оптимальный выбор для всех стандартных и специфических применений. Отключающая способность (Icu) равна 25 кА rms при напряжении 415 В переменного тока 50/60 Гц. Рабочее напряжение 690 В переменного тока 50/60 Гц. Этот продукт содержит термомагнитный расцепитель (TMD) с номиналом 200 А. Расцепитель TMD обеспечивает регулируемую тепловую защиту от перегрузки и фиксированную магнитную защиту. Эта 3-полюсная версия (105mm x 161mm x 86mm) поставляется с различными дополнительными функциями и аксессуарами. Соответствует международным стандартам (IEC 60947), CCC, EAC и морским спецификациям. ComPacT NSX250B является частью архитектуры Schneider Electric EcoStruxure Power.
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSX |
Краткое название устройства | NSX250B |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 200 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 40 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Исполнение по отключающей способности | B 25 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Защитные функции блока управления | LI |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 40 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы в 440 В In/2 10000 циклы в 440 В In 10000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 15,4 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 35 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (тепловая) I : for защита от короткого замыкания (электромагнитная) |
Номинальный ток расцепителя | 200 A в 40 °C |
[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | Регулируемый |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 120…400 s в 1,5 x In 15 s в 6 x Ir |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Регулируемый |
[Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 5...10 x In |
Защита от замыкания на землю | Без |
Количество гнезд для дополнительных аксесс | 5 разъемы |
Ширина | 105 mm |
Высота | 161 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 2,4 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,000 cm |
Package 1 Width | 11,000 cm |
Package 1 Length | 19,000 cm |
Вес упаковки | 2,010 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 14,400 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
267
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.