
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C25B3TM250
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Фирменный зеленый стиль Schneider Electric для всей линейки ComPacT
Сокращение времени проводки для производителей щитового оборудования на 40%
Удобная установка благодаря эргономичной конструкции передней панели
Убедитесь, что все вспомогательные устройства находятся в нужном месте, и проверьте правильность их номинала
Эргономичный новый рычаг для ручного управления выключателем
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
318
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот 3P стационарный автоматический выключатель Compact nsx250B предназначен для оптимизации использования пространства и отключающей способности. Это оптимальный выбор для всех стандартных и специфических областей применения. Отключающая способность (Icu) составляет 25 кА действ. при 415 В перем. тока 50/60 Гц. Рабочее напряжение 690 В перем. тока 50/60 Гц. Данное изделие включает термомагнитный расцепитель (TMD) номиналом 250 А. Расцепитель TMD обеспечивает регулируемую защиту от тепловой перегрузки и стационарную магнитную защиту. Эта 3-полюсная версия (105 x 161 x 86 мм) поставляется с множеством дополнительных функций и аксессуаров. Он соответствует международным стандартам (IEC 60947), CCC, EAC и морским спецификациям. Compact nsx250B является частью архитектуры электропитания Ecostruxure Schneider Electric.
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSX |
Краткое название устройства | NSX250B |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 250 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 40 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Исполнение по отключающей способности | B 25 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Защитные функции блока управления | LI |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 40 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы в 440 В In/2 10000 циклы в 440 В In 10000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 18,75 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 35 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (тепловая) I : for защита от короткого замыкания (электромагнитная) |
Номинальный ток расцепителя | 250 A в 40 °C |
[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | Регулируемый |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 120…400 s в 1,5 x In 15 s в 6 x Ir |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Регулируемый |
[Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 5...10 x In |
Защита от замыкания на землю | Без |
Количество гнезд для дополнительных аксесс | 5 разъемы |
Ширина | 105 mm |
Высота | 161 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 2,4 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,000 cm |
Package 1 Width | 11,000 cm |
Package 1 Length | 19,000 cm |
Вес упаковки | 1,978 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 14,394 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
318
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.