
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
1 видео
C25H32D250
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
306
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSX |
Краткое название устройства | NSX250H |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 250 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 100 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 kA Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 65 kA Icu в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 15 kA Icu в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 |
Исполнение по отключающей способности | H 70 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | Micrologic 2.2 |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LSoI |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 100 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы в 440 В In/2 10000 циклы в 440 В In 10000 циклы в 690 В In/2 5000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 17,6 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 35 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) So : for защита от короткого замыкания с фиксированной выдержк I : for мгновенная защита от короткого замыкания |
Номинальный ток расцепителя | 250 A в 40 °C |
[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | 9 регулируемых настроек |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 100...250 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 400 s в 1,5 x Ir 16 s в 6 x Ir 11 s в 7,2 x Ir |
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
[Isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | 9 регулируемых настроек |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Фиксированный |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Фиксированный |
[Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 3000 A |
Защита от замыкания на землю | Без |
Логическая селективность ZSI | Без |
Количество гнезд для дополнительных аксесс | 5 разъемы |
Локальная индикация | Мигающий светодиод (зеленый) for готов к использованию Светодиод "105 % Ir" (красный) for Перегрузка Светодиод "90 % Ir" (желтый) for Перегрузка |
Ширина | 105 mm |
Высота | 161 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 2,4 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,000 cm |
Package 1 Width | 11,500 cm |
Package 1 Length | 19,300 cm |
Вес упаковки | 1,954 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 14,098 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 56 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 124,784 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
306
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Longer
Возможность обновления
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.