
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 2
1 видео
C40F37E400
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Наименование расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
475
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
55
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Наименование продукта | ComPacT NSX |
Краткое название устройства | NSX400F |
Тип продукта | Автоматический выключатель утечки на землю |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 400 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 40 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 kA Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 35 kA Icu в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 20 kA Icu в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947-4-1 |
Исполнение по отключающей способности | F 36 kA 415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | Micrologic 7.3 E |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LSIR |
Тип управления | Рычаг управления |
Способ установки выключателя | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 40 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 15000 циклы |
Электрическая износостойкость | 12000 циклы в 440 В In/2 6000 циклы в 440 В In 6000 циклы в 690 В In/2 3000 циклы в 690 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 25,6 W N 25,6 W L1 и L3 22,4 W L2 |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Межполюсный шаг | 45 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) S : for защита от короткого замыкания с малой выдержкой време I : for мгновенная защита от короткого замыкания R : for защита от утечки тока |
Номинальный ток расцепителя | 400 A в 40 °C |
[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | 9 регулируемых настроек |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 160...400 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Регулируемый |
[tr] диапазон регулирования выдержки времени | 15…400 s в 1,5 x Ir 0,5…16 s в 6 x Ir 0,35…11 s в 7,2 x Ir |
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
[Isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | Регулируемый |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Регулируемая |
[tsd] диапазон регулирования выдержки времен | 0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Регулируемый |
[Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 1,5...12 x In |
Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
Класс защиты от тока утечки | Класс А |
[IΔn] регулируемая уставка защиты от токов ут | Регулируемый |
[IΔn] диапазон регулирования уставки защиты | 300 мА 500 мА 1 A 3 A 5 A 10 A |
Специальный режим защиты от утечки | OFF повотороным переключателем IΔn |
[Δt] регулируемая выдержка времени защиты от | Регулируемый |
[Δt] диапазон регулирования выдержки времен | 0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1 s |
Логическая селективность ZSI | Без |
Количество гнезд для дополнительных аксесс | 6 разъемы |
Локальная индикация | Мигающий светодиод (зеленый) for готов к использованию Светодиод "105 % Ir" (красный) for Перегрузка Светодиод "90 % Ir" (желтый) for Перегрузка |
Тип дисплея | ЖК дисплей |
Тип измерения | Счетчик энергии |
Передача данных | Журналы и таблицы событий с метками времени Индикаторы необходимости обслуживания Мгновенные значения и значения потребления Отображ. мин./макс. значений Уставки защиты и аварийной сигнализации Качество электропитания Подсчет энергии Потребляемый ток и мощность |
Ширина | 140 mm |
Высота | 255 mm |
Глубина | 110 mm |
Вес нетто | 6,05 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Категория перенапряжения | IV |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 16,8 cm |
Package 1 Width | 25,5 cm |
Package 1 Length | 14,0 cm |
Вес упаковки | 7,5 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
475
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C022f0ed-d721-416c-be6b-f13650625ce5
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Без кремния
Нет
Use Longer
Возможность обновления
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
55
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.