
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



1 видео
CA2KN22B7
Конфигурация главных контактов:
[Uc] напряжение цепи управления:
Технология использования катушек:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
58
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys CAK |
Тип продукта | Реле управления |
Краткое название устройства | CA2K |
Применение контактора | Цепь управления |
Категория применения | DC-13 AC-15 |
Конфигурация главных контактов | 2 Н.О. + 2 Н.З. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690 V <= 400 Hz |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
напряжение цепи управления | 24 В пер. ток 50/60 Гц |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 50 °C) |
---|---|
Номинальная включающая способность Irms | 110 A в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Соответствующий номинал предохранителя | 10 A gG conforming to ГОСТ IEC 60947 10 A gG conforming to VDE 0660 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с ГОСТ IEC 60947 750 миля в соответствии с VDE 0110 группа C 690 миля в соответствии с BS 5424 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий без наконечника |
Момент затяжки | 1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Пределы напряжения цепи управления | Отпускание: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) Находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) |
Время работы | 10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта 10...20 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта 15...25 мс отключение катушки и замыкание Н.З. контакта 5...15 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта |
Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 10000 цикл/ч |
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 2 ms |
Потребляемая мощность при срабатывании | 30 VA (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 4,5 VA (at 20 °C) |
Теплоотдача | 1,3 W |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Инструкции по завершению срока службы продукта | 0,5 mm |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Высота | 58 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 57 mm |
Вес нетто | 0,18 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1 |
---|---|
Сертификаты | CB Scheme CCC UL CSA EAC CE UKCA |
Степень защиты IP | IP2x |
Защитное исполнение | TC в соответствии с IEC 60068 |
Температура окружающей среды | -25…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…80 °C |
Рабочая высота | 2000 м Без ухудшения номинальных значений |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 Требование 2 в соответствии с NF F 16-101 Требование 2 в соответствии с NF F 16-102 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары контактор разомкнут: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары контактор замкнут: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,500 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 5,800 cm |
Вес упаковки | 178,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,330 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 400 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 83,340 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
58
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.