Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 4НО,ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 110В ПОСТОЯННОГО ТОКАВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

CA4KN40FW3

Конфигурация главных контактов:

[Uc] напряжение цепи управления:

Соединения – клеммы:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
73
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Наименование продуктаTeSys CAK
Тип продуктаРеле управления
Краткое название устройстваCA4K
Применение контактораЦепь управления
Категория примененияAC-15
DC-13
Конфигурация главных контактов4 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение<= 690 V <= 400 Hz
Тип цепи управленияПостоянный ток низкое потребление
напряжение цепи управления110 В Постоянный ток
Дополнительные характеристики
Технология использования катушекВстроенный симметричный защитный стабилитрон
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду10 A (at 50 °C)
Номинальная включающая способность Irms110 A в соответствии с ГОСТ IEC 60947
Соответствующий номинал предохранителя10 A gG conforming to ГОСТ IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[Ui] номинальное напряжение изоляции690 миля в соответствии с ГОСТ IEC 60947
750 миля в соответствии с VDE 0110 группа C
690 миля в соответствии с BS 5424
600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14
Способ монтажаРейка
Монтаж на панель
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий без наконечника
Момент затяжки1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 6 mm
1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2
Пределы напряжения цепи управленияОтпускание: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
Находится в состоянии работы: 0,7...1,3 Uc (at <50 °C)
Время работы10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
30...40 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
Механическая износостойкость30 млн. циклов
Максимальная частота коммутации6000 цикл/ч
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания2 ms
Пусковая мощность, Вт1,8 W 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, Вт1,8 W в 20 °C
Теплоотдача1,8 W
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля
Минимальный коммутируемый ток5 мА
Инструкции по завершению срока службы продукта0,5 mm
Сопротивление изоляции> 10 МОм
Высота58 mm
Ширина45 mm
Глубина57 mm
Вес нетто0,235 kg
Условия эксплуатации
СтандартыEN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
СертификатыCB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Степень защиты IPIP2x
Защитное исполнениеTC в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды-25…50 °C
Температура окружающей среды при хранении-50…80 °C
Рабочая высота2000 м Без ухудшения номинальных значений
ОгнестойкостьV1 в соответствии с UL 94
Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
Механическая стойкостьВибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Удары контактор разомкнут: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары контактор замкнут: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height4,8 cm
Package 1 Width6,2 cm
Package 1 Length6,6 cm
Вес упаковки235,0 g
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.