
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

CAD32BDTQ
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
38
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys CAD TeSys Deca |
Тип продукта | Вспом. контактор |
Краткое название устройства | CAD |
Применение контактора | Цепь управления |
Категория применения | DC-13 |
Тип сети | Постоянный ток |
Тип катушки | Стандартный |
Технология подавления | Симметричный защитный стабилитрон |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. + 2 Н.З. |
[Uc] control circuit voltage | 24 В Постоянный ток |
соединения – клеммы | 1 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником 1 1…4 mm²гибкий без наконечника 1 1…4 mm²жесткий кабель без наконечника 2 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником 2 1…4 mm²гибкий без наконечника |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
работа контакта | Механически связанный в соответствии с IEC 60947-5-1 |
---|---|
Пределы напряжения цепи управления | Отпускание: 0,1...0,25 Uc Находится в состоянии работы: 0,7...1,25 Uc |
Постоянная времени | 28 ms |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 миля - сертификация CSA 600 миля - сертификация UL 690 миля - категория перенапряжения III (степень загрязнения 3) - соответствующий IEC 60947-5-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
момент затяжки | 1,7 Н·м |
Номинальное рабочее напряжение | <= 690 V Постоянный ток |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) |
Номинальная включающая способность Irms | 250 A в <= 690 V Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 |
соответствующий номинал предохранителя | 10 A gG в <= 690 V в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Пусковая мощность, Вт | 5,4 W 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, Вт | 5,4 W в 20 °C |
Механическая износостойкость | 30000000 циклы |
Максимальная частота коммутации | 3 цикл/с в <20 °C |
время работы | 20 мс +/- 20 % отключение катушки и размыкание Н.О. контакта 25 мс +/- 20 % отключение катушки и замыкание Н.З. контакта 55 мс +/- 15 % отключение катушки и размыкание Н.О. контакта 63 мс +/- 15 % включение катушки замыкание Н.О. контакта |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Высота | 77 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 95 mm |
Вес нетто | 0,58 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1 |
---|---|
Сертификаты | CB Scheme CCC UL CSA EAC CE UKCA |
Степень защиты IP | IP2x conforming to VDE 0106 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Рабочая температура окружающей среды | -40…70 °C при Uc -5…60 °C при 0,8...1,1 Uc |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 3000 м Без ухудшения номинальных значений |
Ударопрочность | 10 gn реле управления разомкнуто 15 gn реле управления замкнуто |
Виброустойчивость | 2 gn 5…300 дюйм реле управления разомкнуто 4 gn 5…300 дюйм реле управления замкнуто |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 7,600 cm |
Package 1 Length | 9,400 cm |
Вес упаковки | 508,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,540 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 44,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 83,000 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
38
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
B67ac941-f42f-4afd-894a-0b6f9cefde62
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.