Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 3НО+2НЗ,ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 24В ПОСТОЯННОГО ТОКАВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

CAD32BL

Конфигурация главных контактов:

Соединения – клеммы:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
20
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
information_stroke
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
75
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
TeSys Deca
Наименование продуктаTeSys CAD
Тип продуктаРеле управления
Краткое название устройстваCAD
Применение контактораЦепь управления
Дополнительные характеристики
Категория примененияAC-15
DC-13
AC-14
Конфигурация главных контактов3 Н.О. + 2 Н.З.
[Ue] номинальное рабочее напряжение<= 690 V Переменный ток 25...400 Hz
Тип цепи управленияПостоянный ток низкое потребление
напряжение цепи управления24 В Постоянный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на6 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду10 A (at 60 °C)
Номинальная включающая способность Irms140 A Переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
250 A Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток100 A - 1 с
120 A - 500 мс
140 A - 100 мс
Соответствующий номинал предохранителя10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции600 миля UL сертифицированный
600 миля CSA сертифицированный
690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1
Способ монтажаМонтаж на панель
Рейка
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель без наконечника
Момент затяжки1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2
пределы напряжения цепи управления0,1...0,25 Uc (-40…70 °C):отпускание Постоянный ток
0,7...1,25 Uc (-40…60 °C):находится в состоянии работы Постоянный ток
1...1.25 Uc (60…70 °C):находится в состоянии работы Постоянный ток
Время работы65...88 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
14...25 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
57...77 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
28...42 мс отключение катушки и замыкание Н.З. контакта
Механическая износостойкость30 млн. циклов
Максимальная частота коммутации180 цикл/м
Постоянная времени40 ms
Пусковая мощность, Вт2,4 W 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, Вт2,4 W в 20 °C
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля
Минимальный коммутируемый ток5 мА
Время без перекрытия1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
Сопротивление изоляции> 10 МОм
Механическая стойкостьУдары реле управления разомкнуто: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары реле управления замкнуто: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Вибрации реле управления разомкнуто: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Вибрации реле управления замкнуто: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Высота77 mm
Ширина45 mm
Глубина93 mm
Вес нетто0,58 kg
Условия эксплуатации
СтандартыEN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
СертификатыCB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Степень защиты IPIP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнениеTH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура окружающей среды-40…60 °C
60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик
Температура окружающей среды при хранении-60…80 °C
Рабочая высота0...3000 м
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height5,1 cm
Package 1 Width8,6 cm
Package 1 Length10,6 cm
Вес упаковки531 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 215
Package 2 Height15 cm
Package 2 Width30 cm
Package 2 Length40 cm
Package 2 Weight8,321 kg
Unit Type of Package 3P06
Number of Units in Package 3240
Package 3 Height75 cm
Package 3 Width60 cm
Package 3 Length80 cm
Package 3 Weight143,22 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.