
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 2
CAD50P7
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
17
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys CAD |
Тип продукта | Реле управления |
Краткое название устройства | CAD |
Применение контактора | Цепь управления |
Категория применения | DC-13 AC-15 AC-14 |
---|---|
Конфигурация главных контактов | 5 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
напряжение цепи управления | 230 В пер. ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 100 A - 1 с 120 A - 500 мс 140 A - 100 мс |
Соответствующий номинал предохранителя | 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 миля UL сертифицированный 600 миля CSA сертифицированный 690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель без наконечника |
Момент затяжки | 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):отпускание Переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц 1...1.1 Uc (60…70 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц |
Время работы | 12...22 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта 4...12 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта |
Механическая износостойкость | 30 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 180 цикл/м |
Потребляемая мощность при срабатывании | 70 VA 50 Гц (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 8 VA 50 Гц (at 20 °C) |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Время без перекрытия | 1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом 1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Механическая стойкость | Удары реле управления разомкнуто: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары реле управления замкнуто: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации реле управления разомкнуто: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации реле управления замкнуто: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Высота | 77 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 84 mm |
Вес нетто | 0,58 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1 |
---|---|
Сертификаты | CB CCC UL CSA EAC CE UKCA |
Степень защиты IP | IP2x лицевая панель в соответствии с VDE 0106 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 9,200 cm |
Package 1 Length | 11,200 cm |
Вес упаковки | 355,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,420 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
17
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
459e9f48-342a-456d-9a14-43b51171c0e0
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.