

CEXSPUCZXSPMZZ
Снято с производства:31 дек. 2023 г.
нет замены для CEXSPUCZXSPMZZ. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Серия | EcoStruxure Control Expert |
---|---|
Тип продукта | Лицензия |
Формат | Бумага |
тип программного обеспечения | Программное обеспечение |
Тип лицензии | Одиночный (1 станция) |
версия программного обеспечения | V15 |
Operating system requirement | Windows 10 64 bit Windows Server 2019 |
Язык | Итальянский Китайский Испанский Английский Немецкий Французский |
Вес нетто | 0,055 kg |
---|---|
Совместимость продукта | Modicon controller |
Наименование программного обеспечения | Control Expert large |
Функция программного обеспечения | Разработка |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,2 cm |
Package 1 Width | 17,5 cm |
Package 1 Length | 25,0 cm |
Вес упаковки | 72,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 60 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 4,34 kg |
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.