Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Asfora двухклавишный выключатель, однополюсный, 10 AX, самозажимной, с рамкой, БЕЛЫЙ

EPH0300121

Оттенок основного цвета:

Комплектация изделия:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Выключатель Schneider Electric Asfora EPH0300121 представляет собой полноценный продукт в белом цвете с 2 клавиши. Это 1-полюсный выключатель на 1 направление. Способ крепления — винты или лапки. Номинальный ток этого переключателя составляет 10AX, диапазон мощности которого составляет 2300 Вт. Размер этого переключателя составляет 83 мм, 83 мм и 43 мм, а выступающая глубина составляет 15 мм. Более того, доступен утопленный монтаж, так что его коробка может быть установлена на поверхность. Глянцевая отделка поверхности создает ощущение роскоши в помещении. Устройство имеет класс защиты IP20. Соединительные клеммы этого переключателя являются безвинтовыми. Выключатель изготовлен из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол), что делает его максимально устойчивым. Медный проводник делает его более надежным. Она также получила сертификаты NF, TSE, VDE. Этот переключатель соответствует стандарту IEC 60669-1. Также имеет этикетку качества CE, UKR. Кроме того, это продукт для green premium, который постоянно защищает вашу семью. В нем нет ртути, он постоянно заботится об окружающей среде и вашем здоровье. Обновленные выключатели Asfora теперь оснащены более компактными вставками меньшего размера, более компактными вставками, профилированной монтажной рамой, улучшенными вводами для проводов и кнопками разблокировки, а также широкими лапками с профилированными контактами с пружиной возврата, что повышает качество и функциональность этого выключателя. Продукты Asfora изготавливаются из высококачественных материалов, которые со временем не пожелтеют. Стильный элегантный дизайн идеально гармонирует практически с любым интерьером.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияAsfora
Тип продуктаВыключатель
Комплектация изделияИзделие в сборе
Количество клавиш2
Функции переключения1-полюсн. на 1 направление
Тип нагрузкиLoad for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
оттенок цветаБелый
Тип упаковкиФлоупак
Дополнительные характеристики
Монтаж устройстваУтопленный
Диапазон мощности2300 Вт
номинальный ток10 AX в 250 В Переменный ток
количество кабелей2 кабель (-и) 2,5 mm²
Жесткость кабеляГибкий
Жесткий
Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов13,0 mm
МатериалABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытияГлянцевое
Материал проводникаМедь
режим фиксацииВинты или лапки51…70 mm
Соединения – клеммыБезвинтовые зажимы
Ширина83 mm
Высота83 mm
Глубина43,0 mm
Конструктивная глубина15 mm
Вес нетто0,07235 kg
Условия эксплуатации
СтандартыIEC 60669-1
СертификатыTSE
VDE
NF
Этикетки качестваCE
UKR
Степень защиты IPIP20
Температура окружающей среды-5…40 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height4,000 cm
Package 1 Width8,500 cm
Package 1 Length8,500 cm
Вес упаковки72,500 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height9,500 cm
Package 2 Width18,500 cm
Package 2 Length27,500 cm
Package 2 Weight799,000 g
Unit Type of Package 3S04
Number of Units in Package 3120
Package 3 Height30,000 cm
Package 3 Width40,000 cm
Package 3 Length60,000 cm
Package 3 Weight10,152 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.