Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 4
EPH0370121
Оттенок основного цвета:
Комплектация изделия:
Крепится винтами или лапками с помощью комплекта клемм
Безвинтовые клеммы для простой и быстрой установки
Включает в себя стильные контроллеры
Конструкция рассчитана на повседневное использование
Изготовлен из прочного ABS материала
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
48
Возврат
Нет
Выключатель Schneider Electric Asfora EPH0370121 представляет собой механизм с крепежной рамой белого цвета с 2 клавиши. Это 1-полюсный выключатель на 1 направление. Крепежным режимом данного устройства являются винты или лапки. Номинальный ток этого переключателя составляет 10AX, диапазон мощности которого составляет 2300 Вт. 71 мм, 71 мм и 43 мм - ширина, высота и глубина соответственно, с выступающей глубиной 15 мм. Более того, доступен утопленный монтаж, так что его коробка может быть установлена на поверхность. Глянцевая отделка поверхности создает элегантное ощущение изысканности в помещении. Кроме того, устройство имеет IP20. Соединительные клеммы этого переключателя являются безвинтовыми. Выключатель изготовлен из материала ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и является очень надежным и прочным. Медный проводник делает его более надежным. Она также получила сертификаты NF, TSE, VDE. Кроме того, стандарт IEC 60669-1 полностью соблюдается. Также имеет этикетку качества CE, UKR. Кроме того, это продукт для green premium, который постоянно защищает вашу семью. Обновленные выключатели Asfora теперь оснащены более компактными вставками меньшего размера, более компактными вставками, профилированной монтажной рамой, улучшенными вводами для проводов и кнопками разблокировки, а также широкими лапками с профилированными контактами с пружиной возврата, что повышает качество и функциональность этого выключателя. Продукты Asfora изготавливаются из высококачественных материалов, которые со временем не пожелтеют. Стильный элегантный дизайн идеально гармонирует практически с любым интерьером.
Серия | Asfora |
---|---|
Тип продукта | Выключатель |
Комплектация изделия | Механизм |
Количество клавиш | 2 |
Функции переключения | 1-полюсн. на 1 направление |
Тип нагрузки | Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт |
оттенок цвета | Белый |
Тип упаковки | Флоупак |
Монтаж устройства | Утопленный |
---|---|
Диапазон мощности | 2300 Вт |
номинальный ток | 10 AX в 250 В Переменный ток |
количество кабелей | 2 кабель (-и) 2,5 mm² |
Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный |
Длина зачистки проводов | 13,0 mm |
Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
Тип покрытия | Глянцевое |
Материал проводника | Медь |
режим фиксации | Винты или лапки51…70 mm |
Соединения – клеммы | Безвинтовые зажимы |
Ширина | 71 mm |
Высота | 71 mm |
Глубина | 43,0 mm |
Конструктивная глубина | 15 mm |
Вес нетто | 0,06045 kg |
Стандарты | IEC 60669-1 |
---|---|
Сертификаты | TSE VDE NF |
Этикетки качества | CE UKR |
Степень защиты IP | IP20 |
Температура окружающей среды | -5…40 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 8,000 cm |
Вес упаковки | 61,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,500 cm |
Package 2 Width | 18,500 cm |
Package 2 Length | 27,500 cm |
Package 2 Weight | 685,000 g |
Unit Type of Package 3 | S04 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 40,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 8,852 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
48
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.