Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 4
EPH0400121
Оттенок основного цвета:
Комплектация изделия:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Выключатель Schneider Electric Asfora EPH0400121 представляет полноценное изделие (механизм с рамкой) белом цвете с 1 клавишей. Это 1-полюсный переключатель. Способ крепления устройства - винты или лапки. Номинальный ток составляет 10AX, а диапазон мощности — 2300 Вт. Размеры этого выключателя составляют 84 мм, 83 мм, 43 мм, а выступающая глубина лицевой части изделия составляет 15 мм. Скрытый монтаж поддерживается таким образом, чтобы его коробка могла встраиваться в поверхность и не выступать. Отделка поверхности глянцевая, что обеспечивает яркое, даже привлекательное покрытие. Уровень защиты IP20 обеспечивает максимальную надежность и прочность выключателя. Соединительные клеммы этого переключателя являются безвинтовыми. Выключатель изготовлен из материала ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и является очень надежным и прочным. Благодаря использованию медного материала проводников этот выключатель обладает высокой устойчивостью. Он также получил сертификаты NF, TSE, VDE. Полностью соответствует стандарту IEC 60669-1. Кроме того, он имеет знак качества CE, UKR. Этот переключатель также сертифицирован как продукт green premium. В нем нет ртути, он постоянно заботится об окружающей среде и вашем здоровье. Обновленные выключатели Asfora теперь оснащены более компактными вставками меньшего размера профилированной монтажной рамой, улучшенными вводами для проводов и кнопками разблокировки, а также широкими лапками с профилированными контактами с пружиной возврата, что повышает качество и функциональность этого выключателя. Продукты Asfora изготавливаются из высококачественных материалов, которые со временем не пожелтеют. Стильный элегантный дизайн идеально гармонирует практически с любым интерьером.
Серия | Asfora |
---|---|
Тип продукта | Выключатель |
Комплектация изделия | Изделие в сборе |
Количество клавиш | 1,0 |
Функции переключения | 1-полюсный на 2 направления |
Тип нагрузки | Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт |
оттенок цвета | Белый |
Тип упаковки | Флоупак |
Монтаж устройства | Утопленный |
---|---|
Диапазон мощности | 2300 Вт |
номинальный ток | 10 AX в 250 В Переменный ток |
количество кабелей | 2 кабель (-и) 2,5 mm² |
Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный |
Длина зачистки проводов | 13,0 mm |
Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
Тип покрытия | Глянцевое |
Материал проводника | Медь |
режим фиксации | Винты или лапки51…70 mm |
Соединения – клеммы | Безвинтовые зажимы |
Ширина | 83 mm |
Высота | 83 mm |
Глубина | 43,0 mm |
Конструктивная глубина | 15 mm |
Вес нетто | 0,07165 kg |
Стандарты | IEC 60669-1 |
---|---|
Сертификаты | TSE VDE NF |
Этикетки качества | CE UKR |
Степень защиты IP | IP20 |
Температура окружающей среды | -5…40 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 72,400 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,500 cm |
Package 2 Width | 18,500 cm |
Package 2 Length | 27,500 cm |
Package 2 Weight | 780,000 g |
Unit Type of Package 3 | S04 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 40,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 10,096 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.