Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Asfora двухклавишный выключатель проходной, однополюсный, 10 AX, самозажимной, без рамки, БЕЛЫЙ

EPH0670121

Оттенок основного цвета:

Комплектация изделия:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Выключатель Schneider Electric Asfora EPH0670121 представляет собой механизм с крепежной рамой белого цвета с 2 клавиши. Это 1-полюсный выключатель на 2 направления. Способ крепления — винты или лапки. Номинальный ток этого переключателя составляет 10AX, диапазон мощности которого составляет 2300 Вт. Ее размеры составляют 71 мм, 71 мм, 43 мм, а глубина составляет 15 мм. Утопленный монтаж доступен так, чтобы его коробка могла быть утоплена в поверхность. Глянцевая отделка поверхности создает ощущение роскоши в помещении. Уровень защиты IP20 обеспечивает максимальную надежность и прочность выключателя. Его соединительные клеммы являются безвинтовыми. Выключатель изготовлен из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол), что делает его максимально устойчивым. Медный проводник делает его более надежным. Она также получила сертификаты TSE, VDE. Более того, он соответствует требованиям стандарта IEC 60669-1. Также имеет этикетку качества CE, UKR. Этот коммутатор также сертифицирован как продукт для green premium. Обновленные выключатели Asfora теперь оснащены более компактными вставками меньшего размера, более компактными вставками, профилированной монтажной рамой, улучшенными вводами для проводов и кнопками разблокировки, а также широкими лапками с профилированными контактами с пружиной возврата, что повышает качество и функциональность этого выключателя. Продукты Asfora изготавливаются из высококачественных материалов, которые со временем не пожелтеют. Стильный элегантный дизайн идеально гармонирует практически с любым интерьером.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияAsfora
Тип продуктаВыключатель
Комплектация изделияМеханизм
Количество клавиш2
Функции переключения1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузкиLoad for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
оттенок цветаБелый
Тип упаковкиФлоупак
Дополнительные характеристики
Монтаж устройстваУтопленный
Диапазон мощности2300 Вт
номинальный ток10 AX в 250 В Переменный ток
количество кабелей2 кабель (-и) 2,5 mm²
Жесткость кабеляГибкий
Жесткий
Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов13,0 mm
МатериалABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытияГлянцевое
Материал проводникаМедь
режим фиксацииВинты или лапки51…70 mm
Соединения – клеммыБезвинтовые зажимы
Ширина71 mm
Высота71 mm
Глубина43,0 mm
Конструктивная глубина15 mm
Вес нетто0,0621 kg
Условия эксплуатации
СтандартыIEC 60669-1
СертификатыTSE
VDE
Этикетки качестваCE
UKR
Степень защиты IPIP20
Температура окружающей среды-5…40 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height4,000 cm
Package 1 Width8,000 cm
Package 1 Length8,000 cm
Вес упаковки63,000 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height9,500 cm
Package 2 Width18,500 cm
Package 2 Length27,500 cm
Package 2 Weight701,000 g
Unit Type of Package 3S04
Number of Units in Package 3120
Package 3 Height30,000 cm
Package 3 Width40,000 cm
Package 3 Length60,000 cm
Package 3 Weight9,028 kg
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.