Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 4
EPH1170121
Оттенок основного цвета:
Комплектация изделия:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
48
Возврат
Нет
Кнопочный выключатель Schneider Electric Asfora EPH1170121 представляет собой механизм с крепежной рамой белого цвета с 2 клавишами. Крепежным режимом данного устройства являются винты или лапки. Номинальный ток составляет 10 А, а диапазон мощности составляет 2300 Вт. Кнопочный выключатель имеет ширину 71 мм, высоту 71 мм, глубину 43 мм и выступающую глубину 15 мм. Предусмотрена возможность скрытого монтажа, поэтому коробка может быть встроена в поверхность и не выступать. Глянцевая отделка поверхности создает элегантное ощущение изысканности в помещении. Этот выключатель имеет степень защиты IP20 от твердых предметов и жидкостей. Соединительные клеммы этого изделия являются безвинтовыми. Выключатель изготовлен из материала ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и является очень надежным и прочным. Благодаря использованию медного материала проводников этот выключатель обладает высокой устойчивостью. Устройство также соответствует стандарту IEC 60669-1. Также имеет этикетку качества CE, UKR. Более того, этот кнопочный выключатель квалифицируется как продукт green premium. Обновленные выключатели Asfora теперь оснащены более компактными вставками меньшего размера, профилированной крепежной рамкой, улучшенными вводами для проводов и кнопками разблокировки, профилированными захватами с возвратной пружиной, что повышает качество и функциональность этого изделия. Этот кнопочный выключатель поможет вам максимально использовать интерьер вашего дома благодаря современному стильному дизайну для каждой комнаты и любого времени суток. Продукты Asfora изготавливаются из высококачественных материалов, которые со временем не пожелтеют. Стильный элегантный дизайн идеально гармонирует практически с любым интерьером.
Серия | Asfora |
---|---|
Тип продукта | Кнопка |
Комплектация изделия | Механизм |
Количество клавиш | 2 |
оттенок цвета | Белый |
Тип упаковки | Флоупак |
Монтаж устройства | Утопленный |
---|---|
Диапазон мощности | 2300 Вт |
номинальный ток | 10 A в 250 В Переменный ток |
количество кабелей | 2 кабель (-и) 2,5 mm² |
Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный |
Длина зачистки проводов | 13,0 mm |
Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
Тип покрытия | Глянцевое |
Материал проводника | Медь |
режим фиксации | Винты или лапки51…70 mm |
Соединения – клеммы | Безвинтовые зажимы |
Ширина | 71 mm |
Высота | 71 mm |
Глубина | 43,0 mm |
Конструктивная глубина | 15 mm |
Вес нетто | 0,0613 kg |
Стандарты | IEC 60669-1 |
---|---|
Сертификаты | TSE VDE NF |
Этикетки качества | CE UKR |
Степень защиты IP | IP20 |
Температура окружающей среды | -5…40 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,100 cm |
Package 1 Width | 7,100 cm |
Package 1 Length | 4,300 cm |
Вес упаковки | 61,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,100 cm |
Package 2 Width | 18,500 cm |
Package 2 Length | 27,500 cm |
Package 2 Weight | 738,000 g |
Unit Type of Package 3 | S04 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 40,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 8,906 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
48
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.