Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Asfora одноклавишный выключатель с подсветкой, проходной, однополюсный, 10 AX, самозажимной, без рамки, БЕЛЫЙ

EPH1570121

Оттенок основного цвета:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Выключатель Schneider Electric Asfora EPH1570121 представляет собой механизм с крепежной рамой белого цвета с 1 клавишей. Это 1-полюсный переключатель со светодиодом, светящийся мягким светом в темноте. Способ крепления устройства - винты или лапки. Номинальный ток составляет 10AX, а диапазон мощности — 2300 Вт. 72 мм, 71 мм и 43 мм - ширина, высота и глубина соответственно, с выступающей глубиной 15 мм. Скрытый монтаж поддерживается таким образом, чтобы корпус мог встраиваться в поверхность. Глянцевая отделка поверхности создает элегантное ощущение изысканности в помещении. Также обеспечивается степень защиты IP20. Cоединительные клеммы являются безвинтовыми. Выключатель изготовлен из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол), что делает его максимально прочным. Медный проводник делает его более надежным. Он также получил сертификаты NF, TSE, VDE. Более того, он полностью соответствует стандарту IEC 60669-1. Кроме того, он имеет знак качества CE, UKR. А также этот переключатель квалифицирован как экологически чистый продукт green premium. Он не содержит ртути и тяжелых металлов, поэтому всегда безопасен для окружающей среды. Обновленные выключатели Asfora теперь оснащены более компактными вставками меньшего размера профилированной монтажной рамой, улучшенными вводами для проводов и кнопками разблокировки, а также широкими лапками с профилированными контактами с пружиной возврата, что повышает качество и функциональность этого выключателя. Продукты Asfora изготавливаются из высококачественных материалов, которые со временем не пожелтеют. Стильный элегантный дизайн идеально гармонирует практически с любым интерьером.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияAsfora
Тип продуктаВыключатель
Комплектация изделияМеханизм
Количество клавиш1
Функции переключения1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузкиLoad for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
оттенок цветаБелый
Тип упаковкиФлоупак
Дополнительные характеристики
Монтаж устройстваУтопленный
Индикатор наличия напряженияСветодиод
Диапазон мощности2300 Вт
номинальный ток10 AX в 250 В Переменный ток
количество кабелей2 кабель (-и) 2,5 mm²
Жесткость кабеляГибкий
Жесткий
Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов13,0 mm
МатериалABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытияГлянцевое
Материал проводникаМедь
режим фиксацииВинты или лапки51…70 mm
Соединения – клеммыБезвинтовые зажимы
Ширина71 mm
Высота71 mm
Глубина43,0 mm
Конструктивная глубина15 mm
Вес нетто0,06205 kg
Условия эксплуатации
СтандартыIEC 60669-1
СертификатыTSE
VDE
NF
Этикетки качестваCE
Степень защиты IPIP20
Температура окружающей среды-5…40 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height7,1 cm
Package 1 Width7,1 cm
Package 1 Length4,3 cm
Вес упаковки62,0 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height9,1 cm
Package 2 Width18,5 cm
Package 2 Length27,5 cm
Package 2 Weight748,0 g
Unit Type of Package 3S04
Number of Units in Package 3120
Package 3 Height30 cm
Package 3 Width40 cm
Package 3 Length60 cm
Package 3 Weight9,64 kg
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.