
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 4
EPH4770121
Оттенок основного цвета:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Schneider Electric Asfora RJ45 6 data socket EPH4770121 - механизм с крепежной рамкой белого цвета для передачи данных. Способ крепления — лапки. Имеет ширину 71 мм, высоту 71 мм и глубину 38 мм, а глубина выступающей лицевой части изделия составляет 9 мм. Соответствующая монтажная коробка может быть вмонтирована в поверхность стены вровень с поверхностью. Поверхность глянцевая, что обеспечивает яркую, ровную и привлекательную отделку. Cоединительные клеммы — IDC. Кроме того, устройство имеет IP20. Изготовленная из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) материала, эта розетка данных довольно надежна и устойчива. Медный проводник делает изделие более надежным. Она не содержит ртути и тяжелых металлов, и заботится об окружающей среде и вашем здоровье. Asfora - это линейка высококачественных электроустановочных устройств с изящным дизайном, включая выключатели освещения, светорегуляторы, розетки питания и связи, USB-зарядное устройство, защитные шторки и поверхностную коробку.
Серия | Asfora |
---|---|
Тип продукта | Компьютерная розетка |
Комплектация изделия | Механизм |
Область применения | Связь |
Тип экранирования | UTP |
тип разъема данных | RJ45 |
Тип упаковки | Флоупак |
оттенок цвета | Белый |
Оттенок основного цвета | Белый |
Монтаж устройства | Утопленный |
---|---|
Количество разъемов (гнёзда) | 1 |
Категория | 6 |
Соединения – клеммы | IDC |
количество кабелей | 1 кабель (-и) |
Жесткость кабеля | Жесткий |
Тип покрытия | Глянцевое |
Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центральная плата |
Материал проводника | Медь |
режим фиксации | Монтажные лапки51…80 mm |
Высота | 71 mm |
Ширина | 71 mm |
Глубина | 38 mm |
Конструктивная глубина | 9 mm |
Вес нетто | 0,051 kg |
Степень защиты IP | IP20 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,100 cm |
Package 1 Width | 3,800 cm |
Package 1 Length | 7,100 cm |
Вес упаковки | 54,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 95,000 cm |
Package 2 Width | 18,000 cm |
Package 2 Length | 27,000 cm |
Package 2 Weight | 619,000 g |
Unit Type of Package 3 | S04 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 40,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 8,078 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.