
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

EPH5800221
2-позиционная крышка с горизонтальным направлением монтажа
Продуманный дизайн, дополняющий ваше пространство
Включает в себя стильные контроллеры
Конструкция рассчитана на повседневное использование
Простая и быстрая установка
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
61
Возврат
Нет
Горизонтальная рамка Asfora компании Schneider Electric EPH5800221 имеет 2 поста и белый цвет. Размеры составляют 154 мм, 83 мм и 9 мм. Глянцевая отделка поверхности создает ощущение роскоши в помещении. Благодаря надежности и устойчивости он достигает степени защиты IP20. Изготовленная из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) эта рамка очень надежна и прочна. Кроме того, это продукт green premium, который постоянно защищает вашу семью. В нем не содержится ртути и тяжелых металлов, и он постоянно заботится об окружающей среде. Кроме того, эта рамка специально предназначена для жилых помещений и небольших коммерческих зданий, что обеспечивает выполнение повседневных задач легко и безопасно. Существует 6 различных цветов белого, кремового, бронзового, антрацитового, алюминиевого и стального цвета для вас на выбор, и 2 поверхностных отделки глянцевого и окрашенного цвета разработаны, чтобы быть такими же приятными на ощупь, как они являются для глаз.
Серия | Asfora |
---|---|
Серия | Asfora |
Тип продукта | Рамка |
Количество постов | 2-постовая |
Направление установки | Горизонтальная ориентация |
Тип упаковки | Флоупак |
оттенок цвета | Белый |
Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
Высота | 83 mm |
Тип покрытия | Глянцевое |
---|---|
Степень ударостойкости IK | IK02 |
Степень защиты IP | IP20 |
Ширина | 154 mm |
Глубина | 9 mm |
Конструктивная глубина | 9 mm |
Вес нетто | 0,019 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,000 cm |
Package 1 Width | 9,000 cm |
Package 1 Length | 16,500 cm |
Вес упаковки | 21,500 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 25 |
Package 2 Height | 9,500 cm |
Package 2 Width | 18,500 cm |
Package 2 Length | 27,500 cm |
Package 2 Weight | 612,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 150 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 4,189 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
61
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.