
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

EPH5800421
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
61
Возврат
Нет
Горизонтальная рамка Asfora компании Schneider Electric EPH5800421 выполнена в белом цвете с 4 постами. 296 мм, 83 мм и 9 мм - ширина, высота и глубина соответственно. Отделка поверхности глянцевая, что обеспечивает яркое, даже привлекательное покрытие. Эта защитная рамка обеспечивает степень защиты IP20 для твердых предметов и жидкостей. Изготовленная из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) эта рамка очень надежна и прочна. Кроме того, это продукт green premium, который постоянно защищает вашу семью. В нем не содержится ртути и тяжелых металлов, и он постоянно заботится об окружающей среде. Кроме того, эта рамка специально предназначена для жилых помещений и небольших коммерческих зданий, что обеспечивает выполнение повседневных задач легко и безопасно. Эта рамка имеет гладкий и современный дизайн, с 6 различными цветами белого, кремового, бронзового, антрацитного, алюминиевого и стального на выбор, удовлетворяя ваши эстетические потребности в максимальной степени.
Серия | Asfora |
---|---|
Серия | Asfora |
Тип продукта | Рамка |
Количество постов | 4-постовая |
Направление установки | Горизонтальная ориентация |
Тип упаковки | Флоупак |
оттенок цвета | Белый |
Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
Высота | 83 mm |
Тип покрытия | Глянцевое |
---|---|
Степень ударостойкости IK | IK02 |
Степень защиты IP | IP20 |
Ширина | 296 mm |
Глубина | 9 mm |
Конструктивная глубина | 9 mm |
Вес нетто | 0,036 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 30,000 cm |
Вес упаковки | 38,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 75 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,209 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 2400 |
Package 3 Height | 130,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 114,688 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
61
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.