
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

EZ9F34250
Комбинация защиты от короткого замыкания и перегрузки
Пригодность для изоляции в жилых помещениях согласно стандарту IEC 60898-1
Простота установки благодаря унифицированной конструкции клемм и индикации проводных соединений
Соответствует глобальным нормативным требованиям RoHS/Reach для защиты вашей семьи и окружающей среды
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
45
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
46
Возврат
Нет
Данный Easy9 представляет собой низковольтный автоматический выключатель. Это 2-полюсный автоматический выключатель с 2 защищенными полюсами и номинальным током 50 А и кривой отключения C. Номинальная наибольшая отключающая способность составляет до 4500 А при 230 В перем. тока в соответствии со стандартом IEC 60898-1 и до 25 кА при 24-48 В пост. тока в соответствии со стандартом EN/IEC 60947-2. Соответствует стандарту IEC 60898-1. Это изделие имеет защиту от короткого замыкания и защиту кабеля от перегрузок. Он имеет индикацию аварийного срабатывания на передней панели в зависимости от положения ручки (выгравировано O-I). Это изделие предназначено для жилых зданий и небольших коммерческих зданий. Он обладает электрической износостойкостью, достигающей 4000 циклов, и механической износостойкостью, достигающей 10000 циклов. Рабочее напряжение Ue составляет 400 В переменного тока. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 500 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 4 кВ. Рабочий диапазон частот: 50 или 60 Гц. Для модульной установки устройство может быть установлено на DIN-рейке. Его ширина составляет 4 шага по 9 мм. Цвет продукта светло-серый (RAL7035). Размеры (Ш) 36 мм x (В) 81 мм x (Г) 66,5 мм. Согласно стандарту IEC 60529, имеет степень защиты IP20 и IP40 при установке в щите. Температура эксплуатации от -25°C до 60°C. Температура хранения составляет от -40°C до 85°C.
Серия | Easy9 |
---|---|
Область применения | Распределение |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | Easy9 модульные автоматические выключатели |
Описание полюсов | 2P |
Число защищенных полюсов | 2 |
[In] номинальный ток | 50 A |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Отключающая способность | 4500 A Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 A Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60898-1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 400 В Переменный ток 50/60 Гц |
Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
Номинальная рабочая отключающая способность | 4,5 kA 100 % x Icn at 230 В Переменный ток 50/60 Гц conforming to IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Без |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 66,5 mm |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Механическая износостойкость | 10000 циклы |
Электрическая износостойкость | 4000 циклы |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…35 mm² жесткий |
Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Без |
Стандарты | IEC 60898-1 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ Р |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в -25…60 °C |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,500 cm |
Package 1 Width | 3,600 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 238,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 8,000 cm |
Package 2 Width | 9,000 cm |
Package 2 Length | 22,700 cm |
Package 2 Weight | 1,503 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 72 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 18,720 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
45
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
46
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.