
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





EZ9F56240
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
45
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
59
Возврат
Нет
Серия | Easy9 |
---|---|
Область применения | Распределение |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | Easy9 модульные автоматические выключатели |
Описание полюсов | 2P |
Число защищенных полюсов | 2 |
[In] номинальный ток | 40 A |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Отключающая способность | 10000 A Icn в 220 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 6000 A Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60898-1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 220 В Переменный ток 50/60 Гц 400 В Переменный ток 50/60 Гц |
Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
Номинальная рабочая отключающая способность | 6 kA 100 % x Icn at 230 В Переменный ток 50/60 Гц conforming to IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Без |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 66,5 mm |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Механическая износостойкость | 10000 циклы |
Электрическая износостойкость | 4000 циклы |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…35 mm² жесткий |
Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Без |
Стандарты | IEC 60898-1 |
---|---|
Сертификаты | CE |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в -5…60 °C |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,600 cm |
Package 1 Width | 7,600 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 240,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 7,600 cm |
Package 2 Width | 8,800 cm |
Package 2 Length | 22,600 cm |
Package 2 Weight | 1,504 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 72 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 18,448 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
45
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
59
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.