
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

EZ9L33620
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Easy9 |
---|---|
Тип продукта | Искровой разрядник |
Краткое название устройства | Easy9 SPD |
Описание полюсов | 1P + N |
Дистанционная сигнализация | Без |
Тип искрового разрядника | Электрическая распределительная сеть |
Система заземления | TT TN-S |
Тип разъединителя | Cоответствующий автоматический выключатель в 230 В |
Тип и класс искрового разрядника | Тип 2 |
---|---|
Технология, используемая в искровом разряднике | MOV + GDT |
Номинальный ток разряда | Общий режим: 10 kA (N/PE) Общий режим: 10 kA (L/N) |
Максимальный ток разряда | Дифференциальн. режим: 20 kA L/N Дифференциальн. режим: 20 kA N/PE |
Максимальное непрерывное рабочее напряжение | Дифференциальн. режим: 275 миля L/N Дифференциальн. режим: 275 миля N/PE |
Максимальное напряжение изоляции | Дифференциальн. режим <1,3 кВ Тип 2 L/N |
Локальная индикация | Зеленый и красный индикатор |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 90 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 66,2 mm |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Время отклика | <= 25 ns |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 5…35 mm² Жесткий или гибкий |
Момент затяжки | 3,5 Н·м |
Стандарты | IEC 61643-11 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ EAC |
Степень защиты IP | IP20 на зажиме: |
Относительная влажность | 5…90 % |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -5…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,300 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 213,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 57 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 12,807 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.