

EZ9S16191
Снято с производства:17 дек. 2024 г.
нет замены для EZ9S16191. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Серия | Easy9 |
---|---|
Тип продукта | Выключатель-разъединитель |
Краткое название устройства | Easy9 Выключатель |
Переключатель приложений | Распределение |
Описание полюсов | 1P |
Категория применения | AC-22A |
Соответствие требованиям по изоляции | Да |
[Ie] номинальный рабочий ток | 100 A в 230 В 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Icm] включающая способность | 1,5 kA |
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 1,2 kA в течение 1 с |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Индикатор положения контакта | Да |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 66,5 mm |
Цвет | Серый |
Механическая износостойкость | 8500 циклы |
Электрическая износостойкость | 1500 циклы |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…50 mm² жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…35 mm² гибкий |
Момент затяжки | 3,5 Н·м |
Стандарты | МЭК 60947-3 |
---|---|
Сертификаты | CE |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Температура окружающей среды | -5…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -5…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,8 cm |
Package 1 Width | 1,8 cm |
Package 1 Length | 8,5 cm |
Вес упаковки | 84 g |
Unit Type of Package 2 | BB2 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,22 cm |
Package 2 Width | 8,86 cm |
Package 2 Length | 22,34 cm |
Package 2 Weight | 1,088 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Соответствует
Номер SCIP
0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.