
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
EZ9XPH212
Описание линии:
Общее количество модулей по 18 мм:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
29
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
57
Возврат
Нет
Серия | Easy9 |
---|---|
Тип продукта | Гребенчатая шина |
Исполнение монтажа | Горизонт. |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Описание линии | 2L |
Length in 18 mm modules | 12 |
Стандарты | IEC 60439-1 IEC 60664 |
Моличество каналов | 6 каналов 2 L |
---|---|
Конфигурация полюсов для первого варианта | 1 2P |
Межполюсный шаг | 18 mm |
Тип разъема | Зуб |
Расстояние между направляющими | 36 mm |
изоляция | Изолированный |
Комплектация изделия | Разрезаемый |
Оборудование в комплекте | 2 end piece |
[Ie] номинальный рабочий ток | 63 A в 40 °C |
Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50 Гц Ph/N 400 В Переменный ток 50 Гц Ph/Ph |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1 |
Место установки | Верхний в Клеммы туннельного типа |
Шаг 9 мм | 24 |
Ширина | 220 mm |
Цвет | Светло-серый (RAL 7035) |
Совместимость серий продукта | Easy9 Easy9 XP |
Огнестойкость | 850 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 |
---|---|
Степень загрязнения | 2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,000 cm |
Package 1 Width | 2,500 cm |
Package 1 Length | 21,600 cm |
Вес упаковки | 59,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 5,700 cm |
Package 2 Width | 8,500 cm |
Package 2 Length | 24,800 cm |
Package 2 Weight | 654,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 10,965 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
29
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Нет
Без кремния
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
57
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.