
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
G20-25SHT240AC
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | GoPact MCCB |
---|---|
Тип продукта | Расцепитель напряжения |
Краткое название устройства | MX |
Область применения | Управление освещением |
Совместимость серий продукта | GoPact MCCB 200 GoPact MCCB 250 |
Тип расцепителя напряжения | Независимый расцепитель |
[Uc] напряжение цепи управления | 240 В пер. ток 50/60 Гц |
Предельное напряжение срабатывания | 0,7...1,1 Un отключение |
---|---|
Max supply pick-up power consumption | 5 ВА |
Время срабатывания | 25 ms |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,5 cm |
Package 1 Width | 8,5 cm |
Package 1 Length | 4,8 cm |
Вес упаковки | 100 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 2,315 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 320 |
Package 3 Height | 60 cm |
Package 3 Width | 60 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Package 3 Weight | 45,540 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.