
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
G20SBC3P
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | GoPact MCCB |
---|---|
Тип продукта | Зажимы для переднего присоединения голых проводников |
Область применения | Связь |
Совместимость серий продукта | GoPact MCCB 200 |
Описание полюсов | 3P |
Quantity | 6 |
Localisation on device | Со стороны источника питания Верхние |
---|---|
[In] номинальный ток | 160 A |
Материал проводника | Сталь |
Соединения – клеммы | Clamp cage (кабель) 2,5…70 mm² гибкий Clamp cage (кабель) 2,5…95 mm² жесткий |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,4 cm |
Package 1 Width | 4,9 cm |
Package 1 Length | 8,4 cm |
Вес упаковки | 240 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 5,115 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 320 |
Package 3 Height | 60 cm |
Package 3 Width | 60 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Package 3 Weight | 90,340 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.