
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
G40-80AUX240
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | GoPact MCCB |
---|---|
Тип продукта | Вспомогательный контакт |
Краткое название устройства | Откр./Закр. и SD |
Область применения | Мониторинг остояния выключателя |
Совместимость серий продукта | GoPact MCCB 400 GoPact MCCB 800 EasyPact Solar MCCB 400 EasyPact Solar MCCB 800 |
Набор вспомогательных контактов | 1 НО/НЗ |
Локальная индикация | Индикация ВКЛ/ОТКЛ for ОТКЛ/ВКЛ Индикатор срабатывания for voltage release indication Индикатор срабатывания for повреждение в электрической цепи |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 A |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 240 В Переменный ток |
Механическая износостойкость | 10000 циклы |
Клеммный блок | Предварительно - подключенный 0,5 mm² |
Cable length | 500 mm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,500 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 4,800 cm |
Вес упаковки | 60,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 60 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,041 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Да
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.