
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



+ 4
4 видео
G80H3E500
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Отключающая способность:
Технология расцепителя:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1379
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
48
Возврат
Нет
Серия | GoPact MCCB |
---|---|
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Наименование продукта | GoPact MCCB 800 |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
[In] номинальный ток | 500 A в 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 70 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 80 kA Icu в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Performance level | H 70 kA 380/415 В Переменный ток |
Наименование расцепителя | ETU |
Технология расцепителя | Электронный |
Защитные функции блока управления | LSI |
Тип управления | Рычаг управления |
Circuit breaker mounting mode | Стационарный |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля Переменный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 70 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 80 kA в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 15000 циклы |
Электрическая износостойкость | 3000 циклы в 415 В In |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 50 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Положение монтажа | Горизонтально и вертикально Flat on the back |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Connection terminals | винтовые зажимы |
Межполюсный шаг | 60 mm |
Тип защиты | L : for защита от перегрузки (тепловая) S : for защита от короткого замыкания с малой выдержкой време I : for мгновенная защита от короткого замыкания |
Номинальный ток расцепителя | 500 A в 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Регулируемый |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.25...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Регулируемый |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...12 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Фиксированный |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Регулируемый |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1,5...12 x In |
Width (W) | 180 mm |
Height (H) | 250 mm |
Depth (D) | 105 mm |
Вес нетто | 6,9 kg |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Стандарты | EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -20…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -35…85 °C |
Рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 29,4 cm |
Package 1 Width | 29,8 cm |
Package 1 Length | 39,8 cm |
Вес упаковки | 10,01 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 105 cm |
Package 2 Width | 60 cm |
Package 2 Length | 80 cm |
Package 2 Weight | 25,804 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1379
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
15949af7-fae7-4b1c-88e4-14f1940ad597
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
48
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.