
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
G80PBASE4P
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | GoPact MCCB |
---|---|
Тип продукта | Втычное основание |
Область применения | Монтаж |
Совместимость серий продукта | GoPact MCCB 800 |
Описание полюсов | 4P |
Исполнение монтажа | Втычной |
---|---|
[In] номинальный ток | 800 A |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 36 cm |
Package 1 Width | 48,5 cm |
Package 1 Length | 48,5 cm |
Вес упаковки | 16000 g |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
09494931-1aec-4ec6-8ebe-69f075869548
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.