
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


1 видео
GV2AF02
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys GV2 TeSys Deca |
---|---|
Серия | TeSys |
Краткое название устройства | GV2AF |
Тип продукта | Переходная пластина |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа |
Вес нетто | 0,021 kg |
---|---|
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,000 cm |
Package 1 Width | 12,000 cm |
Package 1 Length | 4,000 cm |
Вес упаковки | 28,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,000 cm |
Package 2 Width | 12,000 cm |
Package 2 Length | 8,000 cm |
Package 2 Weight | 316,000 g |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 200 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,700 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.