
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


1 видео
GV2AF3
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Linergy |
---|---|
Наименование продукта | FT |
Краткое название устройства | GV2AF |
Тип продукта | Соединительный блок |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Совместимость серий продукта | TeSys GV2 TeSys Deca |
Совместимость продукта | LC1D09...D38 |
---|---|
Описание полюсов | 3P |
[Ie] номинальный рабочий ток | 32 A |
Вес нетто | 0,016 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,500 cm |
Package 1 Width | 10,000 cm |
Package 1 Length | 5,000 cm |
Вес упаковки | 22,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 15,200 cm |
Package 2 Weight | 269,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 140 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 4,196 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.