
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
GV2G454
Кол-во отводов:
Шаг соединения:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Linergy |
---|---|
Наименование продукта | FT |
Краткое название устройства | GV2G |
Тип продукта | Гребенчатая шина |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Описание полюсов | 3P |
Совместимость серий продукта | TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U |
Кол-во отводов | 4 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 63 A |
Шаг соединения | 54 mm |
способ установки | Зажимы: |
---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля |
Ширина | 206 mm |
Вес нетто | 0,085 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,900 cm |
Package 1 Width | 3,700 cm |
Package 1 Length | 21,600 cm |
Вес упаковки | 88,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,550 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 1600 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 156,500 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.