Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 5
1 видео
GV2L32
[In] номинальный ток:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
51
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys GV2 |
Тип продукта | Motor circuit breaker |
Краткое название устройства | GV2L |
Область применения | Motor protection |
Технология расцепителя | Магнитный |
Описание полюсов | 3P |
---|---|
Тип сети | Переменный ток |
Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 AC-3e в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
мощность двигателя, кВт | 15 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 18,5 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 22 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность | 50 kA Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 4 kA Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип управления | Поворотная рукоятка |
[In] номинальный ток | 32 A |
Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 537,6 A |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 32 A в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Номинальное напряжение изоляции | 690 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 1,8 W |
Механическая износостойкость | 100000 циклы |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы для AC-3 в 415 В In 100000 циклы для AC-3e в 415 В In |
Стандартное применение | Бесперебойное в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Соединения – клеммы | Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1…6 mm²жесткий кабель Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1,5…6 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником |
Момент затяжки | 1,7 Н·м - наклеммный блок с винтовыми зажимами |
способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены Панель: привинченный (with 2 x M4 screws) |
Положение монтажа | Горизонтальный Вертикальный |
Ширина | 45 mm |
Высота | 89 mm |
Глубина | 97 mm |
Вес нетто | 0,33 kg |
Цвет | Темно серый |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ |
---|---|
Сертификаты | CB Scheme UKCA CE CCC EAC BV RINA DNV-GL |
степень защиты IK | IK04 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Рабочая температура окружающей среды | -20…60 °C |
механическая стойкость | Удары: 30 gn в течение 11 мс Вибрации: 5 g (ном.), 5...150 Гц |
Рабочая высота | <= 2000 м |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,900 cm |
Package 1 Width | 9,500 cm |
Package 1 Length | 10,200 cm |
Вес упаковки | 310,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,441 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 240 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 85,292 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f902b
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
51
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.