Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 24-32А

GV2ME32

Новый современный дизайн и функциональность всех машин
Широкий выбор GV: магнитные, термомагнитные, разного размера (GV2,GV3,GV4)
Более простая установка и эксплуатация с помощью винтов, соответствующих нескольким стандартам
Прочное и долговечное подключение к сети питания с Everlink-зажимами
Цифровая работа с клиентами для технической документации
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
43
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
information_stroke
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
63
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Tesys Автоматический выключатель электродвигателя GV, 3 полюса (3 полюса), 32A/690 В, для трехфазных электродвигателей 15kW@400V. Он обеспечивает термомагнитную защиту с диапазоном тепловых настроек 24-32 А, магнитным отключением при 13 xIn, высокой отключающей способностью Icu 10kA@400V. Соединение с помощью клемм с винтовыми зажимами. Управление остановом с помощью кнопки гарантировано на 100 000 циклов AC-3. Сертификация по нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, морской, ATEX), соответствие требованиям к Green premium (RoHS/REACh).
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys Deca
Наименование продуктаTeSys GV2
Тип продуктаMotor circuit breaker
Краткое название устройстваGV2ME
Область примененияMotor protection
Технология расцепителяТермомагнитный
Дополнительные характеристики
Описание полюсов3P
Тип сетиПеременный ток
Категория примененияКатегория А в соответствии с IEC 60947-2
AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
AC-3e в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота сети50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
мощность двигателя, кВт15 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц
18,5 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц
22 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц
Отключающая способность50 kA Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
10 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
6 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
4 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
3 kA Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
75 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
75 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Тип управленияКнопка
[In] номинальный ток32 A
Диапазон уставок тепловой защиты24…32 A в соответствии с IEC 60947-2
Ток срабатывания электромагнитного расцеп537,6 A
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе32 A в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Номинальное напряжение изоляции690 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Чувствительность к обрыву фазыДа в соответствии с IEC 60947-4-1
Соответствие требованиям по изоляцииДа в соответствии с IEC 60947-1
Мощность, рассеиваемая одним полюсом2,5 W
Механическая износостойкость100000 циклы
Электрическая износостойкость100000 циклы для AC-3 в 415 В In
100000 циклы для AC-3e в 415 В In
Стандартное применениеБесперебойное в соответствии с IEC 60947-4-1
Соединения – клеммыСиловая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1…6 mm²жесткий кабель
Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1,5…6 mm²гибкий без наконечника
Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки1,7 Н·м - наклеммный блок с винтовыми зажимами
способ установки35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены
Панель: привинченный (with adaptor plate)
Положение монтажаГоризонтальный
Вертикальный
Ширина45 mm
Высота89 mm
Глубина78,5 mm
Вес нетто0,26 kg
ЦветТемно серый
Условия эксплуатации
СтандартыEN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
СертификатыCCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
степень защиты IKIK04
Степень защиты IPIP20 в соответствии с IEC 60529
условия эксплуатациив соответствии с IACS E10
Температура окружающей среды при хранении-40…80 °C
Огнестойкость960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Рабочая температура окружающей среды-20…60 °C
механическая стойкостьУдары: 30 gn в течение 11 мс
Вибрации: 5 g (ном.), 5...150 Гц
Рабочая высота<= 2000 м
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height9,300 cm
Package 1 Width4,800 cm
Package 1 Length8,500 cm
Вес упаковки280,000 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 224
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight7,022 kg
Unit Type of Package 3P06
Number of Units in Package 3384
Package 3 Height75,000 cm
Package 3 Width60,000 cm
Package 3 Length80,000 cm
Package 3 Weight120,352 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.