Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 20-25А

GV2P22

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
9
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys Deca
Наименование продуктаTeSys GV2
Тип продуктаMotor circuit breaker
Краткое название устройстваGV2P
Область примененияMotor protection
Технология расцепителяТермомагнитный
Дополнительные характеристики
Описание полюсов3P
Тип сетиПеременный ток
Категория примененияКатегория А в соответствии с IEC 60947-2
AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
AC-3e в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота сети50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
мощность двигателя, кВт11 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц
15 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц
Отключающая способность100 kA Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
20 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
10 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
4 kA Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
75 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
75 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
100 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Тип управленияПоворотная рукоятка
[In] номинальный ток25 A
Диапазон уставок тепловой защиты20…25 A в соответствии с IEC 60947-2
Ток срабатывания электромагнитного расцеп388,3 A
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе25 A в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Номинальное напряжение изоляции690 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Чувствительность к обрыву фазыДа в соответствии с IEC 60947-4-1
Соответствие требованиям по изоляцииДа в соответствии с IEC 60947-1
Мощность, рассеиваемая одним полюсом2,5 W
Механическая износостойкость100000 циклы
Электрическая износостойкость100000 циклы для AC-3 в 415 В In
100000 циклы для AC-3e в 415 В In
Стандартное применениеБесперебойное в соответствии с IEC 60947-4-1
Соединения – клеммыСиловая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1…6 mm²жесткий кабель
Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1,5…6 mm²гибкий без наконечника
Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки1,7 Н·м - наклеммный блок с винтовыми зажимами
способ установки35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены
Панель: привинченный (with 2 x M4 screws)
Положение монтажаГоризонтальный
Вертикальный
Ширина45 mm
Высота89 mm
Глубина97 mm
ЦветТемно серый
Условия эксплуатации
СтандартыEN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
СертификатыCCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
степень защиты IKIK04
Степень защиты IPIP20 в соответствии с IEC 60529
условия эксплуатациив соответствии с IACS E10
Температура окружающей среды при хранении-40…80 °C
Огнестойкость960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Рабочая температура окружающей среды-20…60 °C
механическая стойкостьУдары: 30 gn в течение 11 мс
Вибрации: 5 g (ном.), 5...150 Гц
Рабочая высота<= 2000 м
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height9,3 cm
Package 1 Width4,6 cm
Package 1 Length10 cm
Вес упаковки339 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 220
Package 2 Height15 cm
Package 2 Width30 cm
Package 2 Length40 cm
Package 2 Weight7,106 kg
Unit Type of Package 3P06
Number of Units in Package 3320
Package 3 Height75 cm
Package 3 Width60 cm
Package 3 Length80 cm
Package 3 Weight124,26 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.