
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 2
1 видео
GV3APN02
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
30
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | GV3AP |
Тип продукта | Комплект поворотной рукоятки |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления |
Цвет рукоятки | Красный |
Цвет передней панели рукоятки | Желтый |
Совместимость продукта | GV3P GV3L |
---|---|
Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" |
Способ установки поворотной рукоятки | Удлиненная |
Описание параметров блокировки | 1 - 3 навесных замка |
Position indicator | Trip position |
Расстояние от задней панели до двери | 189…300 mm |
Вес нетто | 0,3 kg |
Сертификация | CULus |
---|---|
Степень защиты IP | IP54 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,700 cm |
Package 1 Width | 9,000 cm |
Package 1 Length | 37,200 cm |
Вес упаковки | 353,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,756 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
30
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.